Menu Hľadať

Krytky s tupým zvarom SAE

Na sklade

Krytky s tupým zvarom SAE sa používajú predovšetkým v hydraulických a pneumatických aplikáciách. Je to ochranný krytka na použitie v aplikáciách 3000 a 6000 SAE PSI. Poskytujú maximálnu ochranu na tupo zváraných koncoch na ventiloch, čerpadlách a výmenníkoch tepla. Nepraskajú a eliminujú potrebu preglejky, masonitových dosiek a spojovacích prvkov.

Šetria náklady na montáž, ľahko sa zasúvajú na miesto rukou. Špeciálny tvar vratného uhla zodpovedá uhlu tupého zvaru, plne zakrývajú alebo chránia zakončenia počas prepravy a skladovania.

Vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (PE-LD), k dispozícii dve farebné verzie. Prírodná, priesvitná verzia je určená na ochranu povrchov rozpojených prírub, umožňuje viditeľnosť tesniaceho O-krúžku a zabezpečuje ochranu s vnútorným zaisťovacím krúžkom. Červená verzia je vhodná pre prírubovú vsuvku SAE. Používajú sa pri teplotách od minimálne -30 C do maximálne +50 C.

  • Používajú sa hlavne v hydraulických a pneumatických aplikáciách s 3000 a 6000 SAE PSI.
  • Prírodná verzia chráni povrchy rozpojených prírub.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -30 C do maximálne +50 C.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba D Trieda menovitého tlaku (všetky) h d Typ Kúpiť
0,2128 € - 0,7271 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
60.3 mm
3000
10.7 mm
60.3 mm
1
0,1791 € - 0,6195 € 1000 Na sklade
Červená
31.8 mm
6000
10.4 mm
31.8 mm
1
0,1305 € - 0,4441 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
30.3 mm
3000
9.4 mm
30.3 mm
1
0,2316 € - 0,7893 € 2725 Na sklade
Červená
54.0 mm
6000
12.9 mm
54.0 mm
1
0,1074 € - 0,167 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
60.0 mm
3000
10.0 mm
60.0 mm
2
0,0801 € - 0,1246 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
44.0 mm
3000
10.0 mm
44.0 mm
2
0,1719 € - 0,2674 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
2
0,0627 € - 0,0976 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
31.8 mm
6000
7.7 mm
31.8 mm
2
0,0743 € - 0,1156 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
30.0 mm
3000
9.0 mm
30.0 mm
2
0,0766 € - 0,1192 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
37.0 mm
3000
9.0 mm
37.0 mm
2
0,2066 € - 0,3214 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
2
0,103 € - 0,1603 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
50.0 mm
3000
10.0 mm
50.0 mm
2
0,1595 € - 0,2481 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
63.5 mm
6000
12.6 mm
63.5 mm
2
0,083 € - 0,1292 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
47.6 mm
6000
9.5 mm
47.6 mm
2
0,1252 € - 0,1947 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
54.0 mm
6000
10.3 mm
54.0 mm
2
0,0718 € - 0,1118 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
2
  • z/zo 2
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 60.3 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10100325

Cenové rozpätie
0,7271 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    60.3 mm
  • d
    60.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 31.8 mm J518-61 6000 Polyetylén LD

10100349

Cenové rozpätie
0,6195 € - 0,1791 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 30.3 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10100288

Cenové rozpätie
0,4441 € - 0,1305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.3 mm
  • d
    30.3 mm
  • h
    9.4 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 Polyetylén LD

10100370

Cenové rozpätie
0,7893 € - 0,2316 €

Úroveň zásob
2725 Na sklade
Atribúty
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 60.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

20592097

Cenové rozpätie
0,167 € - 0,1074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 44.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

20592073

Cenové rozpätie
0,1246 € - 0,0801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.0 mm
  • d
    44.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 70.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

20592103

Cenové rozpätie
0,2674 € - 0,1719 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 31.8 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

20592110

Cenové rozpätie
0,0976 € - 0,0627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    7.7 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 30.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

20592059

Cenové rozpätie
0,1156 € - 0,0743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 37.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

20592066

Cenové rozpätie
0,1192 € - 0,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.0 mm
  • d
    37.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 79.4 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

20592165

Cenové rozpätie
0,3214 € - 0,2066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 50.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

20592080

Cenové rozpätie
0,1603 € - 0,103 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • d
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 63.5 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

20592158

Cenové rozpätie
0,2481 € - 0,1595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 47.6 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

20592134

Cenové rozpätie
0,1292 € - 0,083 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 54.0 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

20592141

Cenové rozpätie
0,1947 € - 0,1252 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 41.3 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

20592127

Cenové rozpätie
0,1118 € - 0,0718 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61