Menu Hľadať

Krytky so závitom a tesnením

Na sklade

Závitové tesniace uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi a chránia závity a armatúry pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Je vybavený vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje únik kvapaliny a znižuje možný strih. Používa sa v hydraulických a pneumatických systémoch.

  • Krytky sú vybavené vnútorným tesniacim diskom z neoprénovej gumy, ktorá zamedzuje únik kvapaliny a navyše znižuje šmykové napätie.
  • Ľahko sa manuálne montujú a demontujú, a ich šesťhranná hlava umožňuje nasadenie alebo vybratie zátky pomocou kľúča alebo nástrčného nástavca pri nízkom krútiacom momente.
  • Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť SW1 Veľkosť závitu Farba h H SW2 Štandard pre závit Kúpiť
20540 Na sklade
20.0 mm
M18 x 1.5
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metrický závit
2250 Na sklade
32.0 mm
M30 x 2.0
Žltá
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metrický závit
2000 Na sklade
24.0 mm
M22 x 1.5
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
Metrický závit
Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
7/8
Žltá
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
Závit UNF
750 Na sklade
27.0 mm
M25 x 1.5
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Metrický závit
60 Na sklade
48.0 mm
M45 x 1.5
Žltá
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Metrický závit
Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M28 x 1.5
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Metrický závit
Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
M45 x 2.0
Žltá
16.0 mm
18.5 mm
52.6 mm
Metrický závit
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M20 x 1.5
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Metrický závit
23650 Na sklade
18.0 mm
M16 x 1.5
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrický závit
16043 Na sklade
16.0 mm
M14 x 1.5
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metrický závit
3500 Na sklade
10.0 mm
M8 x 1.0
Žltá
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Metrický závit
Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
1-7/16
Žltá
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
Závit UNF
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12 x 1.0
Žltá
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Metrický závit
900 Na sklade
52.0 mm
1-7/8
Žltá
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
Závit UNF
2750 Na sklade
48.0 mm
1-3/4
Žltá
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
Závit UNF
1300 Na sklade
45.0 mm
1-5/8
Žltá
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
Závit UNF
10262832 37415 Na sklade
14.0 mm
M12 x 1.5
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metrický závit
Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10 x 1.0
Žltá
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Metrický závit
Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
13/16
Žltá
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
Závit UNF
  • z/zo 3
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M18 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262863


Úroveň zásob
20540 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M30 x 2.0 Polyetylén HD Žltá

10262948


Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M22 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262887


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 7/8 Polyetylén HD Žltá

10263099


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M25 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262900


Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M45 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262986


Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M28 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262924


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M45 x 2.0 Polyetylén HD Žltá

10262993


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M20 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262870


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M16 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262856


Úroveň zásob
23650 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M14 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262849


Úroveň zásob
16043 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M8 x 1.0 Polyetylén HD Žltá

10262801


Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 1-7/16 Polyetylén HD Žltá

10263167


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M12 x 1.0 Polyetylén HD Žltá

10262825


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 1-7/8 Polyetylén HD Žltá

10263198


Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 1-3/4 Polyetylén HD Žltá

10263181


Úroveň zásob
2750 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 1-5/8 Polyetylén HD Žltá

10263174


Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M12 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262832


Úroveň zásob
37415 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M10 x 1.0 Polyetylén HD Žltá

10262818


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 13/16 Polyetylén HD Žltá

10263082


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm