Menu Hľadať

Krytka Unicap M6 16.0 mm LDPE - PIR Prírodná

This unicap washer is manufactured from natural LDPE.
Nový kód produktu:

20842406

Starý kód produktu:

20842406

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení:

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 4.8 mm
Typ/prevedenie súčastí Plug
Veľkosť skrutky M6
Plný materiál Polypropylén
Farba Prírodná
Typ 7
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás