Menu Hľadať

Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Kameň

This high profile unicap cover cap is manufactured from stone-coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Nový kód produktu:

20842703

Starý kód produktu:

20842703

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 40000

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 6.5 mm
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Veľkosť skrutky M5
Plný materiál Polypropylén
Farba Kameň
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás