Menu Hľadať

Krytky Unicap

Na sklade

Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.

  • Z estetických alebo bezpečnostných dôvodov sú určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov.
  • Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové.
  • Vďaka svojmu materiálu sú odolné voči korózii, oderu a nárazom.
Materiál: PP, Polyetylén LD Farba: Šedá, Strieborná farba, Čierna, Biela, Prírodná, Nehrdzavejúca oceľ, Osprey, Antracitová, Strieborno šedá, Pantone Grey, Sivá Morning Grey, Tíková, Kameň, Šedo-biela, Zlatá, Oranžová Skupina SR: SR1801

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
57 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) Typ/prevedenie súčastí Plný materiál Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
2
94 Na sklade
Biela
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
1
1950 Na sklade
Hnedá
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
2
1813 Na sklade
Hnedá
4.5 mm
M4
Krytka
Polypropylén
1
1650 Na sklade
Hnedá
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
2
9750 Na sklade
Hnedá
4.5 mm
M4
Krytka
Polypropylén
1
2200 Na sklade
Hnedá
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
2
8600 Na sklade
Šedá
4.5 mm
M4
Krytka
Polypropylén
1
2500 Na sklade
Šedá
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
2
Požiadajte o dodací termin tu
Biela
3.0 mm
M4
Podložka
Polypropylén
6
1553 Na sklade
Biela
4.5 mm
M4
Krytka
Polypropylén
1
0,0971 € - 0,1923 € Požiadajte o dodací termin tu
Strieborná farba
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
1
1250 Na sklade
Šedá
4.8 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
2100 Na sklade
Šedá
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
2
5450 Na sklade
Šedá
4.5 mm
M4
Krytka
Polypropylén
1
880 Na sklade
Šedá
5.4 mm
M4
Krytka
Polypropylén
1
500 Na sklade
Prírodná
2.5 mm
M4
Podložka
Polyetylén LD
5
2250 Na sklade
Hnedá
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
345 Na sklade
Šedá
4.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
4.5 mm
M3
Krytka
Polypropylén
1
  • z/zo 3
Krytka Unicap M3 4.2 mm PP Šedá

10206317


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Biela

10206072


Úroveň zásob
94 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Biela
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Hnedá

10206096


Úroveň zásob
1950 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Hnedá
Krytka Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Hnedá

10206638


Úroveň zásob
1813 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Hnedá
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Hnedá

10206102


Úroveň zásob
1650 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Hnedá
Krytka Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Hnedá

10206621


Úroveň zásob
9750 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Hnedá
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Hnedá

10206300


Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Hnedá
Krytka Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Šedá

10206652


Úroveň zásob
8600 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M3 4.2 mm PP Šedá

10206287


Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M4 3.0 mm 11.3 mm PP Biela

10206737


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    3.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Biela
Krytka Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Biela

10206607


Úroveň zásob
1553 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Biela
Krytka Unicap M3 4.2 mm PP Strieborná farba

10206348

Cenové rozpätie
0,1923 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Strieborná farba
Krytka Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Šedá

10214800


Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M3 4.2 mm PP Šedá

10206270


Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Šedá

10206683


Úroveň zásob
5450 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M4 5.4 mm PP Šedá

10580066


Úroveň zásob
880 Na sklade
Atribúty
  • H
    5.4 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M4 2.5 mm 11.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10101575


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • H
    2.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Hnedá

10241356


Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Hnedá
Krytka Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Šedá

10214862


Úroveň zásob
345 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M3 4.5 mm PP Šedá

10373200


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá