Koncové uzávery na rúrky chránia rúrky so závitom a bez závitu, tyče a iné valcové zariadenia pred neúmyselným posunutím. Najlepšie sa používa ako ochranná vrstva a na maskovanie plôch počas maľovania vo vonkajších priestoroch.Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje. Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0857 € - 0,1698 € | 4560 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4927 € - 0,9766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,0774 € - 0,1533 € | 4575 Na sklade |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3513 € - 0,6949 € | 2000 Na sklade |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| 0,43 € - 1,0194 € | 899 Na sklade |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,6079 € - 1,2063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,481 € - 0,9521 € | 1200 Na sklade |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,8499 € - 2,1981 € | 294 Na sklade |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,104 € - 0,2063 € | 15500 Na sklade |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,7246 € - 1,8798 € | 3030 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 0,3076 € - 0,747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 0,1632 € - 0,3642 € | 7000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 0,4942 € - 0,9797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,3761 € - 0,7439 € | 1500 Na sklade |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,5292 € - 1,0471 € | 50 Na sklade |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,309 € - 0,6123 € | 18000 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,4534 € - 0,897 € | 8765 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,2244 € - 0,4439 € | 3250 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,4912 € - 0,9736 € | 2250 Na sklade |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 0,2493 € - 0,4928 € | 19257 Na sklade |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku