Koncové uzávery na rúrky chránia rúrky so závitom a bez závitu, tyče a iné valcové zariadenia pred neúmyselným posunutím. Najlepšie sa používa ako ochranná vrstva a na maskovanie plôch počas maľovania vo vonkajších priestoroch.Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje. Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
150 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
|||
75 Na sklade |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
1324 Na sklade |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|||
9251 Na sklade |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
|||
600 Na sklade |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
50 Na sklade |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|||
1950 Na sklade |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
|||
122 Na sklade |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
|||
0,4727 € - 0,9558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
1865 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
|||
0,2384 € - 0,4808 € | 1857 Na sklade |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
10071359 | 1302 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
3000 Na sklade |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
|||
0,3988 € - 0,4067 € | 1870 Na sklade |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
1080 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku