Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koncové uzávery na rúrky chránia rúrky so závitom a bez závitu, tyče a iné valcové zariadenia pred neúmyselným posunutím. Najlepšie sa používa ako ochranná vrstva a na maskovanie plôch počas maľovania vo vonkajších priestoroch.Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje. Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
1865 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
|||
1080 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
0,1979 € - 0,4002 € | 64 Na sklade |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,2384 € - 0,4808 € | 1857 Na sklade |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
600 Na sklade |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
1324 Na sklade |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|||
3000 Na sklade |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
|||
150 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
|||
10071359 | 1302 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
0,3988 € - 0,4067 € | 1870 Na sklade |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
9251 Na sklade |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|||
0,4727 € - 0,9558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
835 Na sklade |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|||
16000 Na sklade |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|||
480 Na sklade |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
|||
122 Na sklade |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku