Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koncové uzávery na rúrky chránia rúrky so závitom a bez závitu, tyče a iné valcové zariadenia pred neúmyselným posunutím. Najlepšie sa používa ako ochranná vrstva a na maskovanie plôch počas maľovania vo vonkajších priestoroch.Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje. Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1592 € - 0,3553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
0,2432 € - 0,4808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
0,4067 € - 0,4067 € | 1870 Na sklade |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,4793 € - 0,9498 € | 3000 Na sklade |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
0,4253 € - 0,8423 € | 100 Na sklade |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,3015 € - 0,5973 € | 11760 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
0,1146 € - 0,226 € | 1950 Na sklade |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
10071359 | 0,1308 € - 0,2595 € | 1302 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|
0,3285 € - 0,6511 € | 5000 Na sklade |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
0,3001 € - 0,7288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
0,4693 € - 0,9289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,8292 € - 2,1445 € | 144 Na sklade |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
0,5931 € - 1,1768 € | 122 Na sklade |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
0,4423 € - 0,8751 € | 9365 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
0,4822 € - 0,9558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
0,4807 € - 0,9528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
0,1464 € - 0,2905 € | 14851 Na sklade |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
0,3669 € - 0,7257 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
0,5163 € - 1,0215 € | 50 Na sklade |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
0,0755 € - 0,1496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku