Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koncové uzávery na rúrky chránia rúrky so závitom a bez závitu, tyče a iné valcové zariadenia pred neúmyselným posunutím. Najlepšie sa používa ako ochranná vrstva a na maskovanie plôch počas maľovania vo vonkajších priestoroch.Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje. Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1979 € - 0,4002 € | 64 Na sklade |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
300 Na sklade |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||
480 Na sklade |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
|||
230 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
|||
16000 Na sklade |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|||
835 Na sklade |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
|||
4950 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
1997 Na sklade |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku