Menu Hľadať

Kryty na príruby

Na sklade

Kryty prírub sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú komplexnú ochranu prírub. Univerzálne kompatibilné so širokou škálou typov prírub vrátane ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 a BS 4504.Kryty na príruby sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu ako chrániče prírub.Vhodné na všetky typy čiel prírub a otvorov na skrutky.Pružné, odolné a ľahko sa nasadzujú. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá Skupina SR: SR1353

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
151 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Dimensiunea nominală a conductei h Trieda menovitého tlaku Kúpiť
104,9596 € - 107,0986 € 7 Na sklade
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
5,9191 € - 6,648 € Požiadajte o dodací termin tu
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
63,6373 € - 77,6916 € 44 Na sklade
580.0 mm
DN 400
28.0 mm
16
33,5901 € - 40,763 € Požiadajte o dodací termin tu
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
5,5546 € - 6,7356 € Požiadajte o dodací termin tu
95.0 mm
DN 15
12.0 mm
16
24,2449 € - 29,5808 € Požiadajte o dodací termin tu
375.0 mm
DN 200
31.0 mm
40
56,2459 € - 68,6089 € Požiadajte o dodací termin tu
460.0 mm
DN 300
24.0 mm
16
8,0621 € - 8,937 € 6 Na sklade
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
110,1153 € - 134,3311 € Požiadajte o dodací termin tu
685.8 mm
16"
76.2 mm
600
10,5406 € - 12,8442 € 6 Na sklade
185.0 mm
DN 65
19.0 mm
40
23,7784 € - 28,706 € Požiadajte o dodací termin tu
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
30,9752 € - 31,612 € Požiadajte o dodací termin tu
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
13,8955 € - 14,1731 € 5 Na sklade
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
34,0613 € - 34,7471 € Požiadajte o dodací termin tu
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
60,5759 € - 73,6969 € Požiadajte o dodací termin tu
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
28,7644 € - 34,9751 € 4 Na sklade
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
33,0652 € - 33,7347 € 2 Na sklade
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
11,4008 € - 13,9522 € 3 Na sklade
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
24,5657 € - 29,8286 € Požiadajte o dodací termin tu
395.0 mm
DN 250
23.0 mm
10
2,4201 € - 2,77 € 84 Na sklade
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
  • z/zo 8
Kryty na príruby 787.4 mm 101.6 mm Polyetylén Žltá

10239070

Cenové rozpätie
107,0986 € - 104,9596 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    18"
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 228.6 mm 30.2 mm Polyetylén Žltá

10238998

Cenové rozpätie
6,648 € - 5,9191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    228.6 mm
  • h
    30.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3 1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 580.0 mm 28.0 mm Polyetylén Žltá

10239285

Cenové rozpätie
77,6916 € - 63,6373 €

Úroveň zásob
44 Na sklade
Atribúty
  • d
    580.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 440.0 mm 18.0 mm Polyetylén Žltá

10239230

Cenové rozpätie
40,763 € - 33,5901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    440.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 300
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 95.0 mm 12.0 mm Polyetylén Žltá

10239155

Cenové rozpätie
6,7356 € - 5,5546 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    95.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 15
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 375.0 mm 31.0 mm Polyetylén Žltá

10239209

Cenové rozpätie
29,5808 € - 24,2449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    375.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 460.0 mm 24.0 mm Polyetylén Žltá

10233351

Cenové rozpätie
68,6089 € - 56,2459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    460.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 300
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 356.0 mm 76.0 mm Polyetylén Žltá

10239438

Cenové rozpätie
8,937 € - 8,0621 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    4"
  • Trieda menovitého tlaku
    2500
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 685.8 mm 76.2 mm Polyetylén Žltá

10239049

Cenové rozpätie
134,3311 € - 110,1153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    685.8 mm
  • h
    76.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    16"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 185.0 mm 19.0 mm Polyetylén Žltá

10232705

Cenové rozpätie
12,8442 € - 10,5406 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • d
    185.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 65
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 445.0 mm 30.0 mm Polyetylén Žltá

10239407

Cenové rozpätie
28,706 € - 23,7784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 300
  • Štandardné
    DIN
  • Farba
    Žltá
Kryty na príruby 395.0 mm 28.0 mm Polyetylén Žltá

10239391

Cenové rozpätie
31,612 € - 30,9752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    395.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 250
  • Štandardné
    DIN
  • Farba
    Žltá
Kryty na príruby 285.0 mm 24.0 mm Polyetylén Žltá

10239360

Cenové rozpätie
14,1731 € - 13,8955 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Štandardné
    DIN
  • Farba
    Žltá
Kryty na príruby 479.0 mm 93.0 mm Polyetylén Žltá

10239445

Cenové rozpätie
34,7471 € - 34,0613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Trieda menovitého tlaku
    1500
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 540.0 mm 18.0 mm Polyetylén Žltá

10239278

Cenové rozpätie
73,6969 € - 60,5759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    540.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 285.0 mm 22.0 mm Polyetylén Žltá

10239353

Cenové rozpätie
34,9751 € - 28,7644 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Štandardné
    DIN
  • Farba
    Žltá
Kryty na príruby 469.9 mm 63.5 mm Polyetylén Žltá

10232903

Cenové rozpätie
33,7347 € - 33,0652 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Štandardné
    ANSI
Kryty na príruby 150.0 mm 17.0 mm Polyetylén Žltá

10239315

Cenové rozpätie
13,9522 € - 11,4008 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • d
    150.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 40
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 395.0 mm 23.0 mm Polyetylén Žltá

10239216

Cenové rozpätie
29,8286 € - 24,5657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    395.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 250
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Štandardné
    DIN
Kryty na príruby 98.6 mm 12.7 mm Polyetylén Žltá

10231562

Cenové rozpätie
2,77 € - 2,4201 €

Úroveň zásob
84 Na sklade
Atribúty
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3/4"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI