Tieto krytky chránia odkryté skrutky s krížovou hlavou pred prenikaním prachu a nečistôt. Jednoducho sa inštalujú jednoduchým poklepaním. Môže sa použiť pre elektrické skrine a rozvádzače.Určené na ochranu odkrytých skrutiek s krížovou hlavou pred prachom a nečistotami.Jednoduchá montáž jednoduchým zatlačením na hlavu skrutkyPoužívajú sa na rozvodné skrine, rozvádzače a pri priemyselných úkonoch. Materiál: HDPE, LDPE - PIR Farba: Béžová, Slonovinová, Biela, Tíková, Svetlohnedá, Tmavohnedá, Čierna Skupina SR: SR1806
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Head Drive Size | D | Farba | Veľkosť skrutky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0212 € - 0,0212 € | 5600 Na sklade |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Čierna
|
M2
|
||
| 9800 Na sklade |
|
0.709 in
18.0 mm
|
Biela
|
M4
|
|||
| 0,0212 € - 0,0212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Biela
|
M2
|
||
| 0,0518 € - 0,1024 € | 12000 Na sklade |
|
0.551 in
14.0 mm
|
Biela
|
M3
|
||
| 7040 Na sklade |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Svetlohnedá
|
M2
|
|||
| 15300 Na sklade |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Tmavohnedá
|
M2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Tíková
|
M2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Béžová
|
M2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Béžová
|
M2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Slonovinová
|
M2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku