Menu Hľadať

Kryty nitov a otvorov

Na sklade

Krytky nitov pevne zapadajú do hornej časti slepých nitov. Poskytuje ochranu pred prachom a nečistotami a zároveň čistý povrch skrutiek. Na ich inštaláciu nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje. Používa sa v automobilovom priemysle a v priemyselných aplikáciách.Navrhnuté tak, aby poskytovali ochranu a čistú hlavu skrutiek.Poskytujú ochranu pred vniknutím prachu a nečistôt, poškodením a koróziou.Používajú sa na úkony v automobilovom, stavebnom, nábytkárskom priemysle a na spotrebiče. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén HD, Polyetylén LD Farba: Hnedá, Čierna, Biela, Béžová, Šedá Skupina SR: , SR1814, SR1804

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
39 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B C Farba A D Typ Kúpiť
0,0576 € - 0,0805 € 300 Na sklade
Béžová
0,051 € - 0,0712 € 500 Na sklade
Čierna
0,0576 € - 0,0805 € 10000 Na sklade
Čierna
0,0529 € - 0,0736 € 66000 Na sklade
Biela
0,0574 € - 0,0801 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
0,0533 € - 0,0533 € 36000 Na sklade
Biela
0,0365 € - 0,0507 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
0,0383 € - 0,0534 € 10500 Na sklade
Biela
0,0549 € - 0,0764 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
0,0809 € - 0,0809 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
0,0383 € - 0,0534 € 190 Na sklade
Čierna
0,0533 € - 0,0533 € 31740 Na sklade
Biela
0,0533 € - 0,0533 € 10000 Na sklade
Biela
0,0365 € - 0,0507 € 125 Na sklade
Čierna
0,058 € - 0,058 € 280 Na sklade
Čierna
0,057 € - 0,0796 € 18000 Na sklade
Béžová
0,0576 € - 0,0805 € 198 Na sklade
Biela
0,0549 € - 0,0764 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
0,0643 € - 0,1349 € Požiadajte o dodací termin tu
Hnedá
0,057 € - 0,0796 € 483 Na sklade
Čierna
  • z/zo 2
Kytka nitu 2.7 mm 16.1 mm Polyetylén HD Béžová

10064443

Cenové rozpätie
0,0805 € - 0,0576 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Béžová
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926909790
Kytka nitu 1.8 mm 11.6 mm Polyetylén HD Čierna

10064184

Cenové rozpätie
0,0712 € - 0,051 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytka nitu (DIA)

10064436

Cenové rozpätie
0,0805 € - 0,0576 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926909790
Kytka nitu 2.7 mm 11.5 mm Polyetylén HD Biela

10064412

Cenové rozpätie
0,0736 € - 0,0529 €

Úroveň zásob
66000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926909790
Kytka nitu 3.7 mm 14.9 mm Polyetylén HD Biela

10064511

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926909790
Kytka nitu 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Biela

10063637

Cenové rozpätie
0,0533 € - 0,0533 €

Úroveň zásob
36000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Kytka nitu 1.9 mm 8.0 mm Polyetylén HD Šedá

10064177

Cenové rozpätie
0,0507 € - 0,0365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926909790
Kytka nitu 2.3 mm 9.7 mm Polyetylén HD Biela

10064344

Cenové rozpätie
0,0534 € - 0,0383 €

Úroveň zásob
10500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926909790
Kytka nitu 2.3 mm 14.1 mm Polyetylén HD Biela

10064375

Cenové rozpätie
0,0764 € - 0,0549 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926909790
Kytka nitu 2.8 mm 12.0 mm Polyetylén HD Čierna

10182697

Cenové rozpätie
0,0809 € - 0,0809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3923509000
Kytka nitu 2.3 mm 9.7 mm Polyetylén HD Čierna

10064320

Cenové rozpätie
0,0534 € - 0,0383 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926909790
Kytka nitu 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Biela

10063613

Cenové rozpätie
0,0533 € - 0,0533 €

Úroveň zásob
31740 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytka nitu 12.0 mm (DIA)

10063590

Cenové rozpätie
0,0533 € - 0,0533 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Kytka nitu 1.9 mm 8.0 mm Polyetylén HD Čierna

10064146

Cenové rozpätie
0,0507 € - 0,0365 €

Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926909790
Kytka nitu 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Čierna

10063668

Cenové rozpätie
0,058 € - 0,058 €

Úroveň zásob
280 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Kytka nitu 3.2 mm 14.2 mm Polyetylén HD Béžová

10064481

Cenové rozpätie
0,0796 € - 0,057 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Béžová
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926909790
Kytka nitu 2.7 mm 16.1 mm Polyetylén HD Biela

10064450

Cenové rozpätie
0,0805 € - 0,0576 €

Úroveň zásob
198 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926909790
Kytka nitu 12.7 mm 14.1 mm 2.3 mm Polyetylén HD Čierna

10064368

Cenové rozpätie
0,0764 € - 0,0549 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926909790
Kytka nitu 10.0 mm 11.5 mm 4.5 mm Polyetylén HD Hnedá

10358726

Cenové rozpätie
0,1349 € - 0,0643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Hnedá
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926909790
Kytka nitu 3.2 mm 14.2 mm Polyetylén HD Čierna

10064474

Cenové rozpätie
0,0796 € - 0,057 €

Úroveň zásob
483 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926909790