Plastové kryty potrubia poskytujú účinnú ochranu rúrok a rúr. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne. Obsahuje tlakový otvor, ktorý umožňuje uvoľnenie tlaku v závislosti od atmosférických podmienok miesta manipulácie.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPEPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3985 € - 2,665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
DN 200
|
|
|
||
| 1,6605 € - 1,845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
DN 180
|
|
|
||
| 3,2093 € - 3,5659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
DN 250
|
|
|
||
| 0,1568 € - 0,2439 € | Požiadajte o dodací termin tu |
DN 50
|
|
|
||
| 0,3321 € - 0,5166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
DN 75
|
|
|
||
| 0,6411 € - 0,7123 € | 150 Na sklade |
DN 110
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
| 1,107 € - 1,23 € | Požiadajte o dodací termin tu |
DN 160
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,574 € | Požiadajte o dodací termin tu |
DN 90
|
|
|
||
| 0,7656 € - 0,8507 € | Požiadajte o dodací termin tu |
DN 125
|
|
|
||
| 4,1143 € - 4,5715 € | Požiadajte o dodací termin tu |
DN 280
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku