Menu Hľadať

Kúpiť krytky skrutiek

Na sklade

Krytky nástrčných skrutiek chránia skrutky s nástrčnou hlavou a zabraňujú poškodeniu spôsobenému koróziou a vniknutím nečistôt. Dodávajú im aj estetický vzhľad. Znáša teploty od -40C až po +150C. Používa sa na automobilové a elektrické účely.Používajú sa na vnútornú stranu UPS boxov, keď vysokonapäťové káble prechádzajú v blízkosti kovových hláv skrutiek.Zakryte a chráňte skrutky s imbusovou hlavou pred prachom a nečistotami a zároveň zabezpečte rýchle a precízne zapracovanie.Používajú sa na spotrebiče, elektrické úkony a v automobilovom priemysle. Materiál: Silikón, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1628, SR1813

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Určené pre skrutky s valcovou hlavou D Farba d h H Typ Kúpiť
17000 Na sklade
5/16 in;M6
Čierna
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
2
3000 Na sklade
M8
13.0 mm
Biela
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
M20
30.0 mm
Šedá
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
12000 Na sklade
M8
13.0 mm
Čierna
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
  • z/zo 2
Krytka skrutiek 5/16. M6 8.5 mm Silikón Čierna

10340400


Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    5/16 in;M6
  • Farba
    Čierna
Krytka skrutiek M8 6.2 mm 5.5 mm Polyetylén LD Biela

10058220


Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M8
Krytka skrutiek M20 17.4 mm 11.5 mm Polyetylén LD Šedá

10058336


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M20
Kryt na skrutky s vnútorným šesťhranom M8 Polyetylén LD Čierna

10058237


Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Určené pre skrutky s valcovou hlavou
    M8