Menu Hľadať

Kužeľové závrtné matice

Na sklade

A range of Insert Nuts with a cone-shaped design. Options include designs with and without a flange that features a hexagonal driver that is compatible with an M6 or M8 Hexagonal Key (Allen Key).

These nuts provide a strong and permanent thread into wood and wood-based products and applications. They screw easily into a panel, and the external thread ensures positive locking. The featured flange prevents the nut from penetrating too far into the panel.

  • Material: Zinc Alloy
  • Colour: Natural (Silver)

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť kľúča Veľkosť závitu Štýl Priemer kompatibilného závitu Kúpiť
0,283 € - 0,5287 € 1053 Na sklade
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
0,4352 € - 0,8154 € 3830 Na sklade
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,1421 € - 0,2658 € 11359 Na sklade
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,1891 € - 0,4898 € 1690 Na sklade
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
0,2161 € - 0,4211 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
0,4338 € - 0,8154 € 496 Na sklade
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
10378076 0,3271 € - 0,7676 € 1400 Na sklade
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,2816 € - 0,5585 € 800 Na sklade
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,337 € - 0,337 € 62 Na sklade
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
0,1536 € - 0,3135 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
0,337 € - 0,6302 € 200 Na sklade
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,2161 € - 0,4928 € 2000 Na sklade
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,337 € - 0,6302 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,155 € - 0,3703 € 2000 Na sklade
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
Závitové vložky M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378137

Cenové rozpätie
0,5287 € - 0,283 €

Úroveň zásob
1053 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    14.5 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    11.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Závitové vložky M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378090

Cenové rozpätie
0,8154 € - 0,4352 €

Úroveň zásob
3830 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    14.5 mm
  • Celková dĺžka
    25.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    11.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Závitové vložky M6 10.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378021

Cenové rozpätie
0,2658 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
11359 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Závitové vložky M6 10.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zliatina zinku

10378106

Cenové rozpätie
0,4898 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
1690 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    7.5 mm
  • Veľkosť kľúča
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Závitové vložky M6 20.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zliatina zinku

10378120

Cenové rozpätie
0,4211 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    7.5 mm
  • Veľkosť kľúča
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Závitové vložky M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378151

Cenové rozpätie
0,8154 € - 0,4338 €

Úroveň zásob
496 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    14.5 mm
  • Celková dĺžka
    25.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    11.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Závitové vložky M8 18.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378076

Cenové rozpätie
0,7676 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    14.5 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    11.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Závitové vložky M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378069

Cenové rozpätie
0,5585 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    14.5 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    11.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Závitové vložky M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378144

Cenové rozpätie
0,337 € - 0,337 €

Úroveň zásob
62 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    14.5 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    11.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Závitové vložky M6 13.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zliatina zinku

10378113

Cenové rozpätie
0,3135 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    7.5 mm
  • Veľkosť kľúča
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Závitové vložky M6 25.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378052

Cenové rozpätie
0,6302 € - 0,337 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    25.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Závitové vložky M6 20.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378045

Cenové rozpätie
0,4928 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Závitové vložky M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378083

Cenové rozpätie
0,6302 € - 0,337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    14.5 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    11.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Závitové vložky M6 13.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378038

Cenové rozpätie
0,3703 € - 0,155 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6