Káblové plomby s plastovým telom sú navrhnuté na dlhodobé zabezpečenie a používajú sa na celom svete na ochranu tovaru pri dovoze a vývoze. Dlhý tag je ideálny na tlač QR kódov, sériových čísel a čiarových kódov (až 13 číslic). Možnosti vysokej pevnosti v ťahu 120kg (1.5mm priemer) a 150kg (2.0mm priemer).
Farba: Modrá, Zelená, Červená Skupina SR: SRH0021
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | C | D | Forța de tragere | A | B | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4097 € - 0,4097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
120.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4097 € - 0,4097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Zelená
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
120.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4198 € - 0,4198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
150.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4198 € - 0,4198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Zelená
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
150.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku