Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These LED Holders holds a T-1 3/4 LED to a panel. They are easily snapped into standard panel holes by hand. Once the holder is snapped into the hole, the LED will lock into place when inserted from the rear of the panel. They provide a secure and attractive display.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilné LED | Priemer hlavy | Priemer otvoru | Hrúbka steny | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1531 € - 0,2128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,6604 € - 0,6604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2332 € - 0,3236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1891 € - 0,2603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1588 € - 0,2216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 0,2843 € - 0,3455 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,2216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,2099 € - 0,2099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,1706 € - 0,2362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,1259 € - 0,1698 € | 780 Na sklade |
|
0.357 in
9.07 mm
|
0.247 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,1763 € - 0,2434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku