LED Light Pipes transport the light so to the desired area making it a crystal clear. Made in Clear Polycarbonate. They are available with either a flat or domed front shape. They provide ESD protection by isolating the PCB from potential contact.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka rúrky | Tvar hlavy | Priemer otvoru | Hrúbka steny | Dĺžka rozostupu otvorov | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2956 € - 0,3681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.65 in
16.5 mm
|
Vypuklý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,4169 € - 0,4169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.028 in
26.1 mm
|
Ploché
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3681 € - 0,3681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.858 in
21.8 mm
|
Vypuklý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,5104 € - 0,5104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
Ploché
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,4099 € - 0,5104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Ploché
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3444 € - 0,3444 € | 300 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Vypuklý
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,3444 € - 0,3444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Vypuklý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3918 € - 0,3918 € | 30 Na sklade |
0.858 in
21.8 mm
|
Ploché
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3681 € - 0,3681 € | 78 Na sklade |
0.65 in
16.5 mm
|
Vypuklý
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,3151 € - 0,3918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.858 in
21.8 mm
|
Vypuklý
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,3681 € - 0,3681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.65 in
16.5 mm
|
Ploché
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,2775 € - 0,3444 € | 7000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Ploché
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,4169 € - 0,4169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
Vypuklý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3918 € - 0,3918 € | 155 Na sklade |
0.858 in
21.8 mm
|
Ploché
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,3681 € - 0,3681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.65 in
16.5 mm
|
Ploché
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,4169 € - 0,4169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.028 in
26.1 mm
|
Ploché
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,3444 € - 0,3444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
Ploché
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3918 € - 0,3918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.028 in
26.1 mm
|
Vypuklý
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3402 € - 0,4169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.028 in
26.1 mm
|
Vypuklý
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku