Menu Hľadať

Lineárna rukoväť 9,0 mm trojuholníkový kľúč Oceľ 30.0 mm

Tento lineárny zámok s rukoväťou sa používa s lineárnym pohybom, pri ktorom sa rukoväť ľahko zapája alebo odpojuje od zámku. Zabezpečuje viacbodové uzamknutie prostredníctvom tyče.
Nový kód produktu:

20795948

Starý kód produktu:

20795948

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 12,9789 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

259,58 €

20 x 12,9789 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rukoväte 186.0 mm
Hrúbka steny 0.5 - 2.0 mm
Celková výška 30.0 mm
Typ kľúča 9,0 mm trojuholníkový kľúč
Materiál tela PA6 GFR30
Materiál západky Oceľ
Povrchová úprava rukoväte Zamak
Farba Čierna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás