Menu Hľadať

Lineárna rukoväť so západkou

Vo výrobe

Lineárne zámky s rukoväťou zabezpečujú, že dvere, panely a uzávery sú bezpečne a efektívne uzavreté. Používajú mechanizmus lineárneho pohybu, v ktorom sa rukoväť ľahko zapája alebo odpojuje od západky, čím sa zabezpečuje bezpečné uchopenie.

Zámok poskytuje viacbodové uzamknutie prostredníctvom tyče a adaptérov v aplikácii s uzamykacím mechanizmom. Ponúka vynikajúcu odolnosť voči opotrebeniu, korózii a environmentálnym faktorom.

Pohyblivý zámok s páčkou je nainštalovaný na paneli so štandardnou veľkosťou prechodu. Páka sa otáča hore a dole o 70 stupňov pre jednoduché otváranie a zatváranie.

  • Používa sa v odvetviach, ako sú automobilový priemysel, priemyselná technika a doprava.
Farba: Čierna Skupina SR: SR204, SR504

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
64 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka rukoväte Šírka rukoväte Typ kľúča Kúpiť
15,2766 € - 15,2766 € Požiadajte o dodací termin tu
186.0 mm
Eurokľúč
17,9779 € - 17,9779 € Požiadajte o dodací termin tu
288.0 mm
5,0 mm dvojzubý kľúč
20,6482 € - 20,6482 € Požiadajte o dodací termin tu
288.0 mm
S odlišnými kľúčmi
13,9414 € - 13,9414 € Požiadajte o dodací termin tu
186.0 mm
5,0 mm dvojzubý kľúč
18,009 € - 18,009 € Požiadajte o dodací termin tu
288.0 mm
9,0 mm trojuholníkový kľúč
14,0035 € - 14,0035 € Požiadajte o dodací termin tu
186.0 mm
8,0 mm dvojzubý kľúč
19,5615 € - 19,5615 € Požiadajte o dodací termin tu
288.0 mm
S odlišnými kľúčmi
15,5871 € - 15,5871 € Požiadajte o dodací termin tu
186.0 mm
S odlišnými kľúčmi
17,9779 € - 17,9779 € Požiadajte o dodací termin tu
288.0 mm
8,0 mm dvojzubý kľúč
13,9414 € - 13,9414 € Požiadajte o dodací termin tu
186.0 mm
Kľúč – Eastern
19,0647 € - 19,0647 € Požiadajte o dodací termin tu
288.0 mm
8,0 mm štvorcový kľúč
14,0035 € - 14,0035 € Požiadajte o dodací termin tu
186.0 mm
8,0 mm štvorcový kľúč
19,282 € - 19,282 € Požiadajte o dodací termin tu
288.0 mm
Eurokľúč
16,9533 € - 16,9533 € Požiadajte o dodací termin tu
288.0 mm
8,0 mm štvorcový kľúč
17,9779 € - 17,9779 € Požiadajte o dodací termin tu
288.0 mm
8,0 mm štvorcový kľúč
15,2766 € - 15,2766 € Požiadajte o dodací termin tu
186.0 mm
S rovnakým kľúčom
17,9779 € - 17,9779 € Požiadajte o dodací termin tu
288.0 mm
9,0 mm trojuholníkový kľúč
19,0647 € - 19,0647 € Požiadajte o dodací termin tu
288.0 mm
5,0 mm dvojzubý kľúč
15,525 € - 15,525 € Požiadajte o dodací termin tu
186.0 mm
S odlišnými kľúčmi
19,2199 € - 19,2199 € Požiadajte o dodací termin tu
288.0 mm
36.0 mm
S rovnakým kľúčom
  • z/zo 4
Lineárna rukoväť Eurokľúč Oceľ 30.0 mm

20795870

Cenové rozpätie
15,2766 € - 15,2766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    186.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    Eurokľúč
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť 5,0 mm dvojzubý kľúč Oceľ 30.0 mm

20795597

Cenové rozpätie
17,9779 € - 17,9779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    288.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť S odlišnými kľúčmi Oceľ 30.0 mm

20795696

Cenové rozpätie
20,6482 € - 20,6482 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    288.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    S odlišnými kľúčmi
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť 5,0 mm dvojzubý kľúč Oceľ 30.0 mm

20796068

Cenové rozpätie
13,9414 € - 13,9414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    186.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť 9,0 mm trojuholníkový kľúč Oceľ 30.0 mm

20795788

Cenové rozpätie
18,009 € - 18,009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    288.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    9,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť 8,0 mm dvojzubý kľúč Oceľ 30.0 mm

20795894

Cenové rozpätie
14,0035 € - 14,0035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    186.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť S odlišnými kľúčmi Oceľ 30.0 mm

20795535

Cenové rozpätie
19,5615 € - 19,5615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    288.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    S odlišnými kľúčmi
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť S odlišnými kľúčmi Oceľ 30.0 mm

20795856

Cenové rozpätie
15,5871 € - 15,5871 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    186.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    S odlišnými kľúčmi
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť 8,0 mm dvojzubý kľúč Oceľ 30.0 mm

20795573

Cenové rozpätie
17,9779 € - 17,9779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    288.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť Kľúč – Eastern Oceľ 30.0 mm

20796129

Cenové rozpätie
13,9414 € - 13,9414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    186.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    Kľúč – Eastern
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť 8,0 mm štvorcový kľúč Oceľ 30.0 mm

20795771

Cenové rozpätie
19,0647 € - 19,0647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    288.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť 8,0 mm štvorcový kľúč Oceľ 30.0 mm

20795931

Cenové rozpätie
14,0035 € - 14,0035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    186.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť Eurokľúč Oceľ 30.0 mm

20795702

Cenové rozpätie
19,282 € - 19,282 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    288.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    Eurokľúč
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť 8,0 mm štvorcový kľúč Oceľ 30.0 mm

20795603

Cenové rozpätie
16,9533 € - 16,9533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    288.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť 8,0 mm štvorcový kľúč Oceľ 30.0 mm

20795610

Cenové rozpätie
17,9779 € - 17,9779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    288.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť S rovnakým kľúčom Oceľ 30.0 mm

20795832

Cenové rozpätie
15,2766 € - 15,2766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    186.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    S rovnakým kľúčom
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť 9,0 mm trojuholníkový kľúč Oceľ 30.0 mm

20795634

Cenové rozpätie
17,9779 € - 17,9779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    288.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    9,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť 5,0 mm dvojzubý kľúč Oceľ 30.0 mm

20795757

Cenové rozpätie
19,0647 € - 19,0647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    288.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť S odlišnými kľúčmi Oceľ 30.0 mm

20796006

Cenové rozpätie
15,525 € - 15,525 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    186.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    S odlišnými kľúčmi
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť S rovnakým kľúčom Oceľ 30.0 mm

20795511

Cenové rozpätie
19,2199 € - 19,2199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    288.0 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    S rovnakým kľúčom