Menu Hľadať

Madlá - kovové, oblúkové

Na sklade

The range of pull handles designed in a round arch-shape have a semi flat profile that makes them ideal when two handles are required on close opening panels.

These lightweight handles are large in their design and are available in a choice of metal materials and aesthetically pleasing finishes. They are rear mounted with two M6 screws.

  • Material: , Steel, Die Cast Zinc Alloy, Aluminium, Stainless Steel
  • Colour: , Black, Natural, Grey, Silver

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
106 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál rukoväte Spôsob montáže Kúpiť
15,4949 € - 21,6929 € 6 Na sklade
13,9844 € - 19,5781 € 4 Na sklade
3,2107 € - 3,4985 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
Hliník
Threaded Insert
2,5142 € - 3,911 € 180 Na sklade
1,6328 € - 2,2861 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Tlakovo liaty zinok
Závitový čap
1,0585 € - 1,6466 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Tlakovo liaty zinok
Závitový čap
0,8533 € - 0,9482 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Oceľ
Inštalácia zo zadu, skrytá
19,9302 € - 521,3884 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Hliník
Threaded Insert
14,8962 € - 15,4492 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Hliník
Threaded Insert
20,1919 € - 26,9419 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
Hliník
Front Mount
20,9791 € - 27,9771 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
Hliník
Front Mount
62,9131 € - 62,9131 € 3 Na sklade
M6
40,3316 € - 40,3316 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25,3967 € - 33,8524 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Threaded Insert
32,9778 € - 43,9849 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Threaded Insert
18,0487 € - 24,0553 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hliník
Späť
24,2886 € - 32,3945 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Späť
22,5519 € - 30,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hliník
Späť
30,0473 € - 40,0777 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Threaded Insert
43,4454 € - 57,9224 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Threaded Insert
  • z/zo 6
Plastové jednodielne madlá 80.0 mm

20064709

Cenové rozpätie
21,6929 € - 15,4949 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    1000.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    8.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Plastové jednodielne madlá 80.0 mm

20064761

Cenové rozpätie
19,5781 € - 13,9844 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    800.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    8.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
U-rukoväť 100.0 mm M5 x 0.8 Hliník

10339510

Cenové rozpätie
3,4985 € - 3,2107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
  • Počet montážnych otvorov
    2
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    100.0 mm
Plastové jednodielne madlá 53.0 mm

20068646

Cenové rozpätie
3,911 € - 2,5142 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    200.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    8.5 mm
  • Commodity Code
    7616991099
Mostíková rukoväť 28.5 mm 96.0 mm | 3.78 in Tlakovo liaty zinok

20060503

Cenové rozpätie
2,2861 € - 1,6328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Povrchová úprava rukoväte
    Pochrómované
  • Farba rukoväte
    Prírodná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť stroja
  • Tvar rukoväte
    Oblúkové
Mostíková rukoväť 28.5 mm 64.0 mm | 2.52 in Tlakovo liaty zinok

20060541

Cenové rozpätie
1,6466 € - 1,0585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Tlakovo liaty zinok
  • Povrchová úprava rukoväte
    Práškované
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť stroja
  • Tvar rukoväte
    Oblúkové
Mostíková rukoväť 100.0 mm M5 Oceľ

20053536

Cenové rozpätie
0,9482 € - 0,8533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Oceľ
  • Povrchová úprava rukoväte
    Pochrómované
  • Tvar rukoväte
    Okrúhla tyč
  • Spôsob montáže
    Inštalácia zo zadu, skrytá
  • Veľkosť závitu
    M5
U-rukoväť 55.0 mm M5 Hliník Čierna

10339503

Cenové rozpätie
19,9302 € - 521,3884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka rukoväte
    55.0 mm
U-rukoväť 180.0 mm M5 Hliník Čierna

10339527

Cenové rozpätie
15,4492 € - 14,8962 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka rukoväte
    180.0 mm
U-rukoväť 100.0 mm Non Threaded Hliník Čierna

10210932

Cenové rozpätie
26,9419 € - 20,1919 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Front Mount
U-rukoväť 112.0 mm Non Threaded Hliník Čierna

10210949

Cenové rozpätie
27,9771 € - 20,9791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Front Mount
U-rukoväť M6 300.0 mm 25.0 mm Electro Plated Stainless Steel

10271896

Cenové rozpätie
62,9131 € - 62,9131 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    300.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
U-rukoväť M6 195.0 mm 25.0 mm Electro Plated Stainless Steel

10271889

Cenové rozpätie
40,3316 € - 40,3316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    195.0 mm
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť 128.0 mm M8 Hliník Čierna

10210864

Cenové rozpätie
33,8524 € - 25,3967 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
U-rukoväť 192.0 mm M8 Hliník Čierna

10210895

Cenové rozpätie
43,9849 € - 32,9778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
U-rukoväť 112.0 mm M6 Hliník Čierna

10210741

Cenové rozpätie
24,0553 € - 18,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Textúra
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť 112.0 mm M8 Hliník Čierna

10210826

Cenové rozpätie
32,3945 € - 24,2886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Textúra
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť 180.0 mm M6 Hliník Čierna

10210796

Cenové rozpätie
30,0741 € - 22,5519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Textúra
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť 179.0 mm M8 Hliník Čierna

10210888

Cenové rozpätie
40,0777 € - 30,0473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
U-rukoväť 300.0 mm M8 Hliník Čierna

10210901

Cenové rozpätie
57,9224 € - 43,4454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert