This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.
The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.
Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť montážneho otvoru | Materiál rukoväte | Spôsob montáže | Typ/prevedenie rukoväte | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,0922 € - 20,5813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Hliník
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Šikmá skrinka
|
||
| 12,7442 € - 14,4794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Hliník
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Šikmá skrinka
|
||
| 23,0846 € - 23,0846 € | 2 Na sklade |
M5
|
3.386 in
86.0 mm
|
Hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Potiahnuť
|
||
| 27,6646 € - 51,0764 € | 4 Na sklade |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Potiahnuť
|
||
| 13,1424 € - 14,963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Hliník
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Šikmá skrinka
|
||
| 16,4708 € - 18,7038 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Hliník
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Šikmá skrinka
|
||
| 30,0541 € - 30,0541 € | 10 Na sklade |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Potiahnuť
|
||
| 45,9272 € - 45,9272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Hliník
|
Threaded Hole
|
Rúrkové
|
||
| 41,5217 € - 41,5217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Hliník
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Šikmé rúrkové
|
||
| 64,6268 € - 64,6268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Šikmé rúrkové
|
||
| 53,0542 € - 53,0542 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Hole;Back Mount
|
skladacie
|
||
| 36,7391 € - 36,7391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oceľ
|
Threaded Hole;Back Mount
|
skladacie
|
||
| 43,6909 € - 43,6909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Šikmé rúrkové
|
||
| 46,8973 € - 46,8973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Hliník
|
Threaded Hole
|
Rúrkové
|
||
| 63,0776 € - 63,0776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Hliník
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Šikmé rúrkové
|
||
| 44,6608 € - 44,6608 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Šikmé rúrkové
|
||
| 34,6644 € - 34,6644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
Threaded Hole;Back Mount
|
skladacie
|
||
| 42,3436 € - 42,3436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Hliník
|
Threaded Hole
|
Rúrkové
|
||
| 51,5452 € - 51,5452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Hole;Back Mount
|
skladacie
|
||
| 37,8035 € - 37,8035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Hliník
|
Threaded Hole
|
Rúrkové
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku