This range of Spring Loaded Pull Handles are designed to control the returned movement of the handle. The spring allow either an arrestment or a return to position of the handle. They are particularly suited for pulling and or lifting. A choice of shape and material is available to suit various application..
Skupina SR: SR5436
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Farba | Materiál rukoväte | Vzdialenosť stredu montážneho otvoru | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,331 € - 85,331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.724 in
120.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
||
| 83,1149 € - 83,1149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
||
| 126,8323 € - 126,8323 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.118 in
130.0 mm
|
Čierna
|
Hliník
|
|
||
| 92,6217 € - 92,6217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.087 in
180.0 mm
|
Prírodná
|
|
|
||
| 110,993 € - 110,993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
Čierna
|
Hliník
|
|
||
| 126,8323 € - 126,8323 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
Čierna
|
Hliník
|
|
||
| 16,7367 € - 19,9441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.236 in
133.0 mm
|
Prírodná
|
Oceľ
|
|
||
| 110,993 € - 110,993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.118 in
130.0 mm
|
Čierna
|
Hliník
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
7.795 in
198.0 mm
|
Strieborná farba
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
5.433 in
138.0 mm
|
Strieborná farba
|
Oceľ
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
4.646 in
118.0 mm
|
Strieborná farba
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
5.433 in
138.0 mm
|
Strieborná farba
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
7.795 in
198.0 mm
|
Strieborná farba
|
Oceľ
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
4.646 in
118.0 mm
|
Strieborná farba
|
Oceľ
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku