Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | Materiál | h1 | D | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3257 € - 0,3257 € | 90 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,0794 € - 0,0981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.055 in
1.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 0,5575 € - 0,6599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 0,0848 € - 0,1049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,1792 € - 0,1792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
1
|
||
| 0,172 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,2944 € - 0,3526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.193 in
4.9 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1
|
||
| 0,2445 € - 0,2958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,1113 € - 0,116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
5
|
||
| 0,1464 € - 0,182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
||
| 0,1905 € - 0,1905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
1
|
||
| 0,2403 € - 0,2916 € | 195 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,2033 € - 0,2488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,4451 € - 0,4451 € | 8 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,0936 € - 0,1153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,0807 € - 0,0807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,2318 € - 0,2773 € | 230 Na sklade |
0.146 in
3.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2161 € - 0,2161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,1039 € - 1,1501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Otvorené
|
||
| 0,0898 € - 0,1107 € | 300 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku