Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | Materiál | h1 | D | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.283 in
7.2 mm
|
Purpurová
|
Silikón
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Čierna
|
Silikón
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
Šedá
|
Silikón
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
5
|
|||
50 Na sklade |
0.409 in
10.4 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
|||
212 Na sklade |
|
Červená
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
5
|
|||
0,0548 € - 0,0608 € | 1000 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.264 in
6.7 mm
|
Červená
|
Silikón
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
6
|
|||
9 Na sklade |
0.724 in
18.4 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
Modrá
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
|||
0,0594 € - 0,0661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
343500 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Červená
|
Silikón
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.358 in
9.1 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
3
|
|||
500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
|||
0,0571 € - 0,0634 € | 800 Na sklade |
|
Zelená
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku