Menu Hľadať

Maskovacie zátky bez príruby

Na sklade

Maskovacie bezprírubové zátky sú navrhnuté tak, aby zakrývali otvory bez maskovania okolitého priestoru a chránili pred nečistotami. Vďaka kužeľovitým krúžkom a dutému jadru môžu tieto zátky maskovať viacero oblastí naraz.

  • Používajú sa na zakrytie otvorov bez potreby zakryť okolie.
  • Vďaka úchytu sa jednoducho montujú a demontujú, čo umožňuje bezproblémové vkladanie a dobre sedia na mieste, čo eliminuje nežiaduce netesnosti alebo presakovanie.
  • Využíva sa pri viacerých úkonoch ako je práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie a tesnenie.
Materiál: EPDM, Silikón, TPE, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Žltá, Ružová, Červená Skupina SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
69 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť FH Farba D Materiál d1 Typ Kúpiť
1,5502 € - 1,5502 € 200 Na sklade
25.4 mm
Zelená
20.0 mm
Silikón
18.0 mm
1
1,8632 € - 1,8632 € 100 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
24.0 mm
Silikón
22.0 mm
1
2,4606 € - 2,4606 € 600 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
31.8 mm
Silikón
28.6 mm
1
2,8731 € - 2,8731 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Prírodná
50.8 mm
Silikón
45.1 mm
1
0,3569 € - 0,7078 € 1900 Na sklade
25.0 mm
Čierna
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,1607 € - 0,1607 € 12800 Na sklade
25.4 mm
Čierna
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
1
0,5532 € - 0,5532 € 400 Na sklade
25.4 mm
Čierna
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
1
0,6897 € - 0,8178 € 600 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
22.0 mm
Silikón
16.3 mm
1
0,0952 € - 0,1135 € 3900 Na sklade
25.4 mm
Čierna
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
1
0,3513 € - 0,4096 € 700 Na sklade
25.4 mm
Čierna
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
1
0,5575 € - 0,6769 € 500 Na sklade
25.4 mm
Čierna
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
0,3812 € - 0,4451 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
1,7921 € - 1,7921 € 600 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
24.0 mm
Silikón
20.0 mm
1
0,5688 € - 0,5688 € 8730 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
8.0 mm
Silikón
6.0 mm
1
0,5547 € - 0,6741 € 5660 Na sklade
19.5 mm
Červená
16.0 mm
Silikón
8.0 mm
3
0,2475 € - 0,2475 € 1700 Na sklade
25.4 mm
Čierna
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1
0,8875 € - 1,0539 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,186 € - 3,186 € 3 Na sklade
25.4 mm
Čierna
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
1,3824 € - 1,3824 € 100 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
18.0 mm
Silikón
16.0 mm
1
0,219 € - 0,2645 € 15 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
10.5 mm
Silikón
4.8 mm
1
  • z/zo 4
Zátka maskovacia bez príruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikón Zelená

10288405

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Zelená
Zátka maskovacia bez príruby 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10288429

Cenové rozpätie
1,8632 € - 1,8632 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248850

Cenové rozpätie
2,4606 € - 2,4606 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10386736

Cenové rozpätie
2,8731 € - 2,8731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Čierna

10092347

Cenové rozpätie
0,7078 € - 0,3569 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10248874

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
12800 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10248911

Cenové rozpätie
0,5532 € - 0,5532 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10386682

Cenové rozpätie
0,8178 € - 0,6897 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10248867

Cenové rozpätie
0,1135 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
3900 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10248904

Cenové rozpätie
0,4096 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10386750

Cenové rozpätie
0,6769 € - 0,5575 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377482

Cenové rozpätie
0,4451 € - 0,3812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248805

Cenové rozpätie
1,7921 € - 1,7921 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248768

Cenové rozpätie
0,5688 € - 0,5688 €

Úroveň zásob
8730 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 8.0 mm 16.0 mm 19.5 mm Silikón Červená

10240830

Cenové rozpätie
0,6741 € - 0,5547 €

Úroveň zásob
5660 Na sklade
Atribúty
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Červená
Zátka maskovacia bez príruby 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377475

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2475 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377512

Cenové rozpätie
1,0539 € - 0,8875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10386804

Cenové rozpätie
3,186 € - 3,186 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248782

Cenové rozpätie
1,3824 € - 1,3824 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10386668

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,219 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná