O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiál: FPM 75, NBR Farba: Čierna Skupina SR: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | W | ID | Materiál | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0495 € - 0,0633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,0442 € - 0,052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
NBR
|
2
|
|||
0,0551 € - 0,0648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
0,0442 € - 0,052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
NBR
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,2119 € - 0,2119 € | 900 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,7794 € - 0,7794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,1578 € - 0,1578 € | 20700 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
233 Na sklade |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku