Menu Hľadať

Mini Swing Handle Locks

Na sklade

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
33 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Dokončiť Materiál západky Typ kľúča Kúpiť
1,2622 € - 1,9634 € Požiadajte o dodací termin tu
39.0 mm
Čierny polyamid
Zliatina zinku
Bez kľúča
4,8195 € - 7,497 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
Bez povrchovej úpravy
PA
S odlišnými kľúčmi
4,8195 € - 7,497 € 24 Na sklade
24.5 mm
Bez povrchovej úpravy
PA
S odlišnými kľúčmi
41 Na sklade
24.5 mm
Bez povrchovej úpravy
PA
Bez kľúča
7,3142 € - 11,3776 € Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
Bez povrchovej úpravy
PA
S odlišnými kľúčmi
19 Na sklade
26.5 mm
Čierno práškované
Zamak
S odlišnými kľúčmi
2,3739 € - 3,6927 € Požiadajte o dodací termin tu
29.0 mm
Čierny polyamid
Zamak
Bez kľúča
Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
Čierny polyamid
Zamak
Bez kľúča
Požiadajte o dodací termin tu
39.0 mm
Čierny polyamid
Zamak
Bez kľúča
52 Na sklade
25.0 mm
Čierny polyamid
Zamak
Bez kľúča
19 Na sklade
25.0 mm
Čierny polyamid
Zamak
Bez kľúča
39 Na sklade
29.0 mm
Čierny polyamid
Zamak
Bez kľúča
6,9567 € - 10,8216 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
Čierno práškované
Zamak
Eurokľúč
24 Na sklade
26.5 mm
Čierny polyamid
Zliatina zinku
Bez kľúča
Požiadajte o dodací termin tu
29.0 mm
Čierny polyamid
Zamak
Bez kľúča
2 Na sklade
24.5 mm
Čierno práškované
Zamak
Eurokľúč
23 Na sklade
26.5 mm
Bez povrchovej úpravy
Zliatina zinku
S rovnakým kľúčom
Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
Bez povrchovej úpravy
Zliatina zinku
S rovnakým kľúčom
2,4056 € - 3,742 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
Čierny polyamid
Zliatina zinku
Bez kľúča
Požiadajte o dodací termin tu
39.0 mm
Čierny polyamid
Zliatina zinku
Bez kľúča
  • z/zo 2
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 mm 25.0 mm Zliatina zinku Čierna

20059989

Cenové rozpätie
1,9634 € - 1,2622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    87.0 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Maximálna priľnavosť
    39.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    50.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    25.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 100.0 mm 25.0 mm PA Čierna

20070557

Cenové rozpätie
7,497 € - 4,8195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    110.0 mm
  • Šírka rukoväte
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Maximálna priľnavosť
    28.5 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 100.0 mm 25.0 mm PA Čierna

20070519

Cenové rozpätie
7,497 € - 4,8195 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    110.0 mm
  • Šírka rukoväte
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Maximálna priľnavosť
    24.5 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 100.0 mm 25.0 mm PA Čierna

20071349


Úroveň zásob
41 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    110.0 mm
  • Šírka rukoväte
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Maximálna priľnavosť
    24.5 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 100.0 mm 25.0 mm PA Čierna

20070533

Cenové rozpätie
11,3776 € - 7,3142 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    110.0 mm
  • Šírka rukoväte
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Maximálna priľnavosť
    26.5 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 100.0 mm 25.0 mm Zamak Čierna

20070526


Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    110.0 mm
  • Šírka rukoväte
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Maximálna priľnavosť
    26.5 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 mm 25.0 mm Zamak Čierna

20121266

Cenové rozpätie
3,6927 € - 2,3739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Výška puzdra
    29.0 mm
  • Maximálna priľnavosť
    29.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    50.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 mm 25.0 mm Zamak Čierna

20121280


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Výška puzdra
    36.0 mm
  • Maximálna priľnavosť
    36.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    50.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 mm 25.0 mm Zamak Čierna

20121303


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Výška puzdra
    39.0 mm
  • Maximálna priľnavosť
    39.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    50.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 mm 25.0 mm Zamak Čierna

20121242


Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Výška puzdra
    25.0 mm
  • Maximálna priľnavosť
    25.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    50.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 mm 25.0 mm Zamak Čierna

20121310


Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Výška puzdra
    25.0 mm
  • Maximálna priľnavosť
    25.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    50.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 mm 25.0 mm Zamak Čierna

20121273


Úroveň zásob
39 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Výška puzdra
    29.0 mm
  • Maximálna priľnavosť
    29.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    50.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 100.0 mm 25.0 mm Zamak Čierna

20125073

Cenové rozpätie
10,8216 € - 6,9567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    110.0 mm
  • Šírka rukoväte
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Maximálna priľnavosť
    28.5 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 100.0 mm 25.0 mm Zliatina zinku Čierna

20119423


Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    110.0 mm
  • Šírka rukoväte
    35.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Maximálna priľnavosť
    26.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    100.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 mm 25.0 mm Zamak Čierna

20121204


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Výška puzdra
    29.0 mm
  • Maximálna priľnavosť
    29.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    50.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 100.0 mm 25.0 mm Zamak Čierna

20125066


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    110.0 mm
  • Šírka rukoväte
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Maximálna priľnavosť
    24.5 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 100.0 mm 25.0 mm Zliatina zinku Čierna

20070472


Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    110.0 mm
  • Šírka rukoväte
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Maximálna priľnavosť
    26.5 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 100.0 mm 25.0 mm Zliatina zinku Čierna

20070465


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    110.0 mm
  • Šírka rukoväte
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Maximálna priľnavosť
    26.5 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 mm 25.0 mm Zliatina zinku Čierna

20059958

Cenové rozpätie
3,742 € - 2,4056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Maximálna priľnavosť
    36.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    50.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    25.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 mm 25.0 mm Zliatina zinku Čierna

20059972


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Maximálna priľnavosť
    39.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    50.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    25.0 mm