Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini Snap Rivets that have a male and a female component. Made from Nylon 6/6 that is rated UL94 V2, RMS-01. They offer the perfect solution for fixing two panels together, all with a simple snap.
Quickly install by pressing the male and female pieces together. These mini nylon snap rivets are an ideal choice for outdoor environments. They are resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Skupina SR: SRK0015
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie nitu | Kompatibilný priemer otvoru | Výška hlavy | Hrúbka steny | Priemer hlavy | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3228 € - 0,3228 € | 763 Na sklade |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,3114 € - 0,3114 € | 991 Na sklade |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,034 € - 0,042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vnútorným závitom
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0859 € - 0,1061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0565 € - 0,0698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1817 € - 0,2243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0859 € - 0,1061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0859 € - 0,1061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1254 € - 0,1548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0859 € - 0,1061 € | 898 Na sklade |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0565 € - 0,0698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0859 € - 0,1061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1254 € - 0,1548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1505 € - 0,225 € | 995 Na sklade |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0565 € - 0,0698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0565 € - 0,0698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0565 € - 0,0698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0385 € - 0,0475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vnútorným závitom
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0859 € - 0,1061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1254 € - 0,1548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Lamelové svorky s vonkajším závitom
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku