Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Locating Plates in this range are used to securely position Cam Locks when there is a potential risk of having some movements due to the nature of the application. This range cover a washer and a plate made of steel.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Farba | Materiál | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2597 € - 2,2597 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2522 € - 0,3498 € | 2250 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,2522 € - 0,3498 € | 8250 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Šedá
|
Polyamid
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1123 € - 2,1952 € | 400 Na sklade |
|
|
Oceľ