Mounting Blocks & Flanges
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Dokončiť | Materiál | Dĺžka závitu | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0432 € - 6,7377 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M8 x 1.0;M4
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
Práškované
 
 | 
 
Tlakovo liaty zinok
 
 | 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
||
| 7,483 € - 8,3827 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M16;M5
 
 | 
 
1.85 in
 
47.0 mm
 
 | 
 
Práškované
 
 | 
 
Tlakovo liaty zinok
 
 | 
 | 
 
1.339 in
 
34.0 mm
 
 | 
||
| 5,5329 € - 5,5329 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M16 x 1.5
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Bez povrchovej úpravy
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 5,5329 € - 5,5329 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M16 x 1.5
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Bez povrchovej úpravy
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 6,2234 € - 6,7377 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M12 x 1.5;M4
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
Práškované
 
 | 
 
Tlakovo liaty zinok
 
 | 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
||
| 4,9213 € - 4,9213 € | 23 Na sklade | 
 
M12 x 1.5
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
Bez povrchovej úpravy
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 7,6701 € - 8,5923 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M16 x 1.5;M5
 
 | 
 
1.85 in
 
47.0 mm
 
 | 
 
Práškované
 
 | 
 
Tlakovo liaty zinok
 
 | 
 | 
 
1.339 in
 
34.0 mm
 
 | 
||
| 8,6194 € - 9,6861 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M16 x 1.5
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Bez povrchovej úpravy
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 8,8611 € - 8,8611 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M12 x 1.5
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
Bez povrchovej úpravy
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 6,0841 € - 6,7377 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M10;M4
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
Práškované
 
 | 
 
Tlakovo liaty zinok
 
 | 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
||
| 4,8012 € - 4,8012 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M12 x 1.5
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
Bez povrchovej úpravy
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 6,0137 € - 6,7377 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M12;M4
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
Práškované
 
 | 
 
Tlakovo liaty zinok
 
 | 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
||
| 4,9213 € - 4,9213 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M12 x 1.5
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
Bez povrchovej úpravy
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 9,0909 € - 9,6434 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M16 x 1.5
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Bez povrchovej úpravy
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 5,5329 € - 5,5329 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M16 x 1.5
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Bez povrchovej úpravy
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 6,0137 € - 6,7377 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M10 x 1.0;M4
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
Práškované
 
 | 
 
Tlakovo liaty zinok
 
 | 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
||
| 7,7545 € - 7,9178 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M20 x 1.5;M5
 
 | 
 
1.85 in
 
47.0 mm
 
 | 
 
Práškované
 
 | 
 
Tlakovo liaty zinok
 
 | 
 | 
 
1.339 in
 
34.0 mm
 
 | 
||
| 8,8611 € - 8,8611 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M12 x 1.5
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
Bez povrchovej úpravy
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku