Menu Hľadať

Montážne prvky ventilátorov

Na sklade

Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.

Skupina SR: SRRCOFM

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Rozmer ventilátora Spôsob montáže Kúpiť
2,2504 € - 2,5004 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
125.0 mm
Nacvaknutie
2,4271 € - 2,6968 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
125.0 mm
Nacvaknutie
2,2471 € - 2,4968 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
125.0 mm
Nacvaknutie
10,0101 € - 10,0101 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
127.0 mm
Screw
5,123 € - 5,123 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
127.0 mm
Screw
3,2019 € - 3,2019 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
127.0 mm
Screw
9,4443 € - 11,8054 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
162.0 mm
Screw
1,0837 € - 1,7658 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
60.0 mm
Screw
2,3468 € - 2,3468 € 620 Na sklade
ABS
120.0 mm
Zatlačením
3,0259 € - 3,0259 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
150.0 mm
Screw
8,2496 € - 10,312 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
162.0 mm
Screw
1,0212 € - 1,0212 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
80.0 mm
Screw
0,997 € - 1,6214 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
40.0 mm
Screw
1,1478 € - 1,1478 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
50.0 mm
Screw
1,7779 € - 1,7779 € 18 Na sklade
Oceľ
60.0 mm
Screw
8,7047 € - 8,7047 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
105.4 mm
Screw
3,3959 € - 3,3959 € 20 Na sklade
Glass-Filled Nylon 6/6
120.0 mm
Screw
2,2331 € - 2,2331 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
92.0 mm
Zatlačením
10316771 1,2217 € - 1,2217 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
120.0 mm
Screw
1,977 € - 1,977 € 240 Na sklade
ABS
80.0 mm
Zatlačením
  • z/zo 3
Chrániče ventilátorov - plastové, zacvakávacie Nacvaknutie 125.0 mm ABS Šedá

20065720

Cenové rozpätie
2,5004 € - 2,2504 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Tvar
    Štvorcové
  • Rozmer ventilátora
    125.0 mm
Chrániče ventilátorov - plastové, zacvakávacie Nacvaknutie 125.0 mm ABS Čierna

20065690

Cenové rozpätie
2,6968 € - 2,4271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Tvar
    Štvorcové
  • Rozmer ventilátora
    125.0 mm
Chrániče ventilátorov - plastové, zacvakávacie Nacvaknutie 125.0 mm ABS Šedá

20065713

Cenové rozpätie
2,4968 € - 2,2471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Tvar
    Štvorcové
  • Rozmer ventilátora
    125.0 mm
Držiaky cedúľ Skrutka 127.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10340035

Cenové rozpätie
10,0101 € - 10,0101 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozmer ventilátora
    127.0 mm
  • Celková šírka
    127.0 mm
Držiaky cedúľ Skrutka 127.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10340059

Cenové rozpätie
5,123 € - 5,123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozmer ventilátora
    127.0 mm
  • Celková šírka
    127.0 mm
Držiaky cedúľ Skrutka 127.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10340042

Cenové rozpätie
3,2019 € - 3,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozmer ventilátora
    127.0 mm
  • Celková šírka
    127.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 162.0 mm Oceľ Pochrómované

10635780

Cenové rozpätie
11,8054 € - 9,4443 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Oceľ C1008
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Tvar
    Okrúhle
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    162.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 60.0 mm ABS Čierna

10642221

Cenové rozpätie
1,7658 € - 1,0837 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    50.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Zatlačením 120.0 mm ABS Čierna

10313008

Cenové rozpätie
2,3468 € - 2,3468 €

Úroveň zásob
620 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    104.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 150.0 mm Oceľ

10316788

Cenové rozpätie
3,0259 € - 3,0259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    162.1 mm
  • Rozmer ventilátora
    150.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 162.0 mm Oceľ

10644621

Cenové rozpätie
10,312 € - 8,2496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    162.0 mm
  • Rozmer ventilátora
    162.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 80.0 mm Oceľ

10316832

Cenové rozpätie
1,0212 € - 1,0212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    71.5 mm
  • Rozmer ventilátora
    80.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 40.0 mm ABS Čierna

10336021

Cenové rozpätie
1,6214 € - 0,997 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    32.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 50.0 mm Oceľ

10316818

Cenové rozpätie
1,1478 € - 1,1478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    41.1 mm
  • Rozmer ventilátora
    50.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 60.0 mm Oceľ

10316825

Cenové rozpätie
1,7779 € - 1,7779 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    50.0 mm
  • Rozmer ventilátora
    60.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 105.4 mm Oceľ

10636633

Cenové rozpätie
8,7047 € - 8,7047 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Tvar
    Okrúhle
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    105.4 mm
  • Rozmer ventilátora
    105.4 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 120.0 mm Glass-Filled Nylon 6/6 Čierna

10317112

Cenové rozpätie
3,3959 € - 3,3959 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    105.5 mm
Ochranný kryt ventilátora Zatlačením 92.0 mm ABS Čierna

10313022

Cenové rozpätie
2,2331 € - 2,2331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    82.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 120.0 mm Oceľ

10316771

Cenové rozpätie
1,2217 € - 1,2217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    104.8 mm
  • Rozmer ventilátora
    120.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Zatlačením 80.0 mm ABS Čierna

10313015

Cenové rozpätie
1,977 € - 1,977 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    71.0 mm