Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm
Skupina SR: SRFMB
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna hrúbka lopatky | Priemer otvoru | Priemer hlavy | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2784 € - 0,2784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2784 € - 0,2784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2288 € - 0,2288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2288 € - 0,2288 € | 9230 Na sklade |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 10313343 | 0,3568 € - 0,3964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51. mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,2507 € - 0,2507 € | 10000 Na sklade |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1617 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1617 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,1277 € - 0,1277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 0,3833 € - 0,3833 € | 5830 Na sklade |
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2507 € - 0,2507 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2784 € - 0,2784 € | 3450 Na sklade |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0584 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku