Menu Hľadať

Montážne prvky ventilátorov

Na sklade

Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.

Skupina SR: SRRCOFM

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Rozmer ventilátora Spôsob montáže Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
152.5 mm
Skrutka
Požiadajte o dodací termin tu
ABS
92.0 mm
Skrutka
640 Na sklade
ABS
120.0 mm
Push-In
10316771 Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
120.0 mm
Screw
Požiadajte o dodací termin tu
ABS
92.0 mm
Push-In
Požiadajte o dodací termin tu
Glass-Filled Nylon 6/6
120.0 mm
Screw
10317105 Požiadajte o dodací termin tu
Glass-Filled Nylon 6/6
92.0 mm
Screw
Požiadajte o dodací termin tu
ABS
120.0 mm
Skrutka
Požiadajte o dodací termin tu
ABS
162.0 mm
Skrutka
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
127.0 mm
Skrutka
2,354 € - 2,6155 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
125.0 mm
Nacvaknutie
6000 Na sklade
Guma
4.5 mm
Zatlačením
2,4271 € - 2,6968 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
125.0 mm
Nacvaknutie
2,354 € - 2,6155 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
125.0 mm
Nacvaknutie
2,2504 € - 2,5004 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
125.0 mm
Nacvaknutie
2,4271 € - 2,6968 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
125.0 mm
Nacvaknutie
2,1094 € - 2,3438 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
125.0 mm
Nacvaknutie
2,354 € - 2,6155 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
125.0 mm
Nacvaknutie
2,4271 € - 2,6968 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
125.0 mm
Nacvaknutie
2,1094 € - 2,3438 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
125.0 mm
Nacvaknutie
  • z/zo 3
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 152.5 mm Oceľ

10235423


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Okrúhle
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    152.5 mm
  • Rozmer ventilátora
    152.5 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 92.0 mm ABS Čierna

10642269


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    82.6 mm
Ochranný kryt ventilátora Zatlačením 120.0 mm ABS Čierna

10313008


Úroveň zásob
640 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    104.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 120.0 mm Oceľ

10316771


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    104.8 mm
  • Rozmer ventilátora
    120.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Zatlačením 92.0 mm ABS Čierna

10313022


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    82.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 120.0 mm Polyamid Čierna

10317112


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    105.5 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 92.0 mm Polyamid Čierna

10317105


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    82.4 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 120.0 mm ABS Čierna

10628768


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    104.9 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 162.0 mm ABS Čierna

10631317


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Okrúhle
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    162.0 mm
Držiaky cedúľ Skrutka 127.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10340042


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozmer ventilátora
    127.0 mm
  • Celková šírka
    127.0 mm
Chrániče ventilátorov - plastové, zacvakávacie Nacvaknutie 125.0 mm ABS Šedá

20065737

Cenové rozpätie
2,6155 € - 2,354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Tvar
    Štvorcové
  • Rozmer ventilátora
    125.0 mm
Odtrhávací elastomérový montážny prvok ventilátora Čierna 83.5 mm

10340448


Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikónová guma
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozmer ventilátora
    4.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Chrániče ventilátorov - plastové, zacvakávacie Nacvaknutie 125.0 mm ABS Šedá

20065768

Cenové rozpätie
2,6968 € - 2,4271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Tvar
    Štvorcové
  • Rozmer ventilátora
    125.0 mm
Chrániče ventilátorov - plastové, zacvakávacie Nacvaknutie 125.0 mm ABS Čierna

20065683

Cenové rozpätie
2,6155 € - 2,354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Tvar
    Štvorcové
  • Rozmer ventilátora
    125.0 mm
Chrániče ventilátorov - plastové, zacvakávacie Nacvaknutie 125.0 mm ABS Šedá

20065720

Cenové rozpätie
2,5004 € - 2,2504 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Tvar
    Štvorcové
  • Rozmer ventilátora
    125.0 mm
Chrániče ventilátorov - plastové, zacvakávacie Nacvaknutie 125.0 mm ABS Čierna

20065690

Cenové rozpätie
2,6968 € - 2,4271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Tvar
    Štvorcové
  • Rozmer ventilátora
    125.0 mm
Chrániče ventilátorov - plastové, zacvakávacie Nacvaknutie 125.0 mm ABS Šedá

20065782

Cenové rozpätie
2,3438 € - 2,1094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Tvar
    Štvorcové
  • Rozmer ventilátora
    125.0 mm
Chrániče ventilátorov - plastové, zacvakávacie Nacvaknutie 125.0 mm ABS Šedá

20065744

Cenové rozpätie
2,6155 € - 2,354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Tvar
    Štvorcové
  • Rozmer ventilátora
    125.0 mm
Chrániče ventilátorov - plastové, zacvakávacie Nacvaknutie 125.0 mm ABS Šedá

20065751

Cenové rozpätie
2,6968 € - 2,4271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Tvar
    Štvorcové
  • Rozmer ventilátora
    125.0 mm
Chrániče ventilátorov - plastové, zacvakávacie Nacvaknutie 125.0 mm ABS Šedá

20065775

Cenové rozpätie
2,3438 € - 2,1094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Tvar
    Štvorcové
  • Rozmer ventilátora
    125.0 mm