Menu Hľadať

Dvojité koliesko 100.0 mm 70.0 kg Štvorcová montážna doska Šedá

Behúň z termoplastickej gumy a puzdro z tlakovo liateho zinku. Toto dvojité koliesko má štvorcovú základňu.
Nový kód produktu:

10292556

Starý kód produktu:

499641

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 16

Objednať akékoľvek množstvo

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový materiál kolesa Termoplastická guma
Materiál puzdra kolieska Tlakovo liaty zinok
Farba Šedá
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Dvojité koliesko s otočnou základňou bez brzdy
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Nosnosť 70.0 kg
Priemer kolieska 100.0 mm
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás