10201787
1222632
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 29,3017 € |
| 50 + | 13,9532 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Upínací mechanizmus | Magnetická príchytka a protiplech |
| Materiál magnetu | Ferit |
| Spôsob montáže | Screw On |
| Hmotnosť západky | 74.0 g |
| Hmotnosť západky | 74.0 g |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 40.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.575 in |
| Celková výška | 0.787 in |
| Celková výška | 20.0 mm |
| Celková šírka | 0.846 in |
| Celková šírka | 21.5 mm |
| Celková dĺžka | 1.969 in |
| Celková dĺžka | 50.0 mm |
| Dĺžka dosky | 1.142 in |
| Dĺžka dosky | 29.0 mm |
| Hrúbka dosky | 0.079 in |
| Hrúbka dosky | 2.0 mm |
| Šírka dosky | 0.748 in |
| Šírka dosky | 19.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 18.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 0.709 in |
| Materiál púzdra | Zamak |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku