Magnetic Catches - Recess fit into a recess cut of the frame and provide a flush effect. The range provide a choice of snap fit for a quick installation or screwed in for a firmer hold. The range is suitable for different panel thickness and forces.
Skupina SR: SR5427
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Farba | Celková šírka | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,721 € - 4,1219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.555 in
39.5 mm
|
Biela
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polystyrén
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,3425 € - 7,2582 € | 1020 Na sklade |
2.303 in
58.5 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,0875 € - 6,0875 € | 6 Na sklade |
1.563 in
39.7 mm
|
Biela
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,928 € - 2,928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
Čierna
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polyoxymetylén
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 4,3828 € - 11,1412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.303 in
58.5 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,4885 € - 1,8011 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Biela
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polystyrén
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,4616 € - 5,4616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.563 in
39.7 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,7364 € - 9,9464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.52 in
64.0 mm
|
Biela
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,1121 € - 4,9283 € | 180 Na sklade |
0.953 in
24.2 mm
|
Čierna
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 2,7736 € - 2,7736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.563 in
39.7 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,4661 € - 9,3788 € | 200 Na sklade |
2.52 in
64.0 mm
|
Biela
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,7364 € - 9,9464 € | 440 Na sklade |
2.52 in
64.0 mm
|
Čierna
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,3053 € - 11,1412 € | 154 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Biela
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 10279175 | 2,1193 € - 4,6298 € | 1 Na sklade |
1.563 in
39.7 mm
|
Biela
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylén
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 5,1635 € - 7,6094 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
Čierna
|
|
Polypropylén
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 6,1611 € - 6,1611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.303 in
58.5 mm
|
Biela
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 3,9583 € - 3,9583 € | 336 Na sklade |
0.929 in
23.6 mm
|
Biela
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylén
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 6,3152 € - 6,3152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.303 in
58.5 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 3,9086 € - 3,9086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.929 in
23.6 mm
|
Čierna
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylén
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 11,0801 € - 23,2681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku