These Vertical Slide for Wood Furniture Locks are intended to secure vertical sliding doors in wooden furniture items. It allows for a smooth and controlled sliding action while keeping the door firmly closed. They are visually appealing, inconspicuous, and come in right-hand, left-hand, keyed alike and keyed differently.
It increases the security and stability of vertical sliding doors by including a mechanism that keeps the door in place, preventing it from unintentionally sliding open or closing. This keeps the contents of the furniture safe and undisturbed. The vertical slide design provides easy access and viewing while retaining a secure closing.
Simple to install and may be effortlessly incorporated into wooden furniture. They are often utilised in cabinets, closets, and other furniture with vertical sliding doors.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Blokovací mechanizmus | Hĺbka suda | Dĺžka jazýčka | Materiál | Priemer otvoru pre skrutku | Maximálna hrúbka panela | Prevedenie | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2206 € - 0,3432 € | 995 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 5,362 € - 8,3408 € | 34 Na sklade |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|
|
||
| 22,5173 € - 48,2174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Keyed Different
|
||
| 22,5173 € - 48,2174 € | 11 Na sklade |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rovnaké kľúče
|
||
| 22,5173 € - 48,2174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Keyed Different
|
||
| 18,4716 € - 21,4749 € | 29 Na sklade |
Left Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rovnaké kľúče
|
||
| 18,4716 € - 45,9851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Keyed Different
|
||
| 19,3682 € - 48,2174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rovnaké kľúče
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku