Menu Hľadať

Nábytkový zámok Keyed To Differ 4.0 mm 20.0 mm Oceľ

Tento nábytkový zámok je určený na ochranu posuvných sklenených dverí na skrinkách, výkladoch a iných kusoch nábytku. Skladá sa z dvoch častí: posuvný a uzamykací mechanizmus. Dodáva sa s dvoma kľúčmi pre každý zámok s rôznymi kľúčmi. Chróm s pochrómovaním.
Nový kód produktu:

20048518

Starý kód produktu:

02002E

49 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Lock Material Oceľ
Slide Material Nehrdzavejúca oceľ
Materiál západky Oceľ
Commodity Code 7318190090
Obsahuje Dva kľúče dodávané s každou západkou
Plný materiál Oceľ
Typ/prevedenie západky Key Operated
Typ/prevedenie západky Glass Door Latch
Farba Pochrómované
Typ kľúča S odlišnými kľúčmi
Dokončiť Pochrómované

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás