Menu Hľadať

Nastaviteľná západka – s držiakom

Na sklade

Adjustable Toggle Draw Latches are suitable for a wide variety of uses including containers, packaging and industrial cleaning machines. The design has a screwed catch that gives an adjustable gripping range. The range comes in various materials to suit the environment of the application and there is a choice of padlockable or non padlockable to match different level of security demands.

Skupina SR: SR5028

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka spätnej západky Priemer montážneho otvoru Celková šírka Celková výška Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
29.3 mm
5.3 mm
40.5 mm
18.0 mm
1515 Na sklade
18.8 mm
5.2 mm
26.3 mm
19.0 mm
10272527 Požiadajte o dodací termin tu
18.8 mm
6.3 mm
26.5 mm
19.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
29.3 mm
5.3 mm
40.5 mm
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
24.4 mm
5.7 mm
25.0 mm
18.0 mm
4,4758 € - 6,2662 € Požiadajte o dodací termin tu
18.9 mm
4.9 mm
20.0 mm
14.1 mm
Strmeňová závora 117.4 - 128.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10272503


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Strieborná farba
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ
    Západka a protikus
  • Dĺžka spätnej západky
    29.3 mm
Strmeňová závora 82.0-92.0 mm Pozinkovaná oceľ

10272510


Úroveň zásob
1515 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Strieborná farba
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Typ
    Západka a protikus
  • Dĺžka spätnej západky
    18.8 mm
Strmeňová závora 82.0-92.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10272527


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Strieborná farba
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ
    Západka a protikus
  • Dĺžka spätnej západky
    18.8 mm
Strmeňová závora 117.4 - 128.0 mm Pozinkovaná oceľ

10272497


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Strieborná farba
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Typ
    Západka a protikus
  • Dĺžka spätnej západky
    29.3 mm
Strmeňová závora 96.0 - 121.7 mm Nehrdzavejúca oceľ

10272480


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Strieborná farba
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ
    Západka a protikus
  • Dĺžka spätnej západky
    24.4 mm
Strmeňová závora 82.0-89.0 mm Pozinkovaná oceľ

10272473

Cenové rozpätie
6,2662 € - 4,4758 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Strieborná farba
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Typ
    Západka a protikus
  • Dĺžka spätnej západky
    18.9 mm