Menu Hľadať

Nastaviteľné káblové svorky

Na sklade

These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.

Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.

  • It organise and secure cables.
  • Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
  • Used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Materiál: PA, PA66 Farba: Prírodná, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-0, UL94 V-2Skupina SR: , SRWAC

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Minimálny kompatibilný priemer kábla Maximálny priemer kompatibilného kábla Spôsob montáže Kúpiť
800 Na sklade
Prírodná
2100 Na sklade
Čierna
3.0 mm
8.5 mm
Zatlačením
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
3.0 mm
8.5 mm
Zatlačením
10720 Na sklade
Prírodná
Snap-Lock
746 Na sklade
Prírodná
Snap-Lock
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
22.2 mm
25.4 mm
Nezmontované
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
5.5 mm
6.5 mm
Nezmontované
130 Na sklade
Prírodná
14.7 mm
19.1 mm
Nezmontované
91 Na sklade
Prírodná
22.2 mm
25.4 mm
Nezmontované
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
11.9 mm
14.3 mm
Nezmontované
700 Na sklade
Prírodná
5.5 mm
6.5 mm
Lepidlo
100 Na sklade
Prírodná
7.9 mm
10.2 mm
Nezmontované
Káblová svorka uzamykateľná Zatláčacie, samolepiace PA66 Prírodná

10036549


Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    22.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová svorka uzamykateľná Zatlačením 8.5 mm PA Čierna

10036525


Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová svorka uzamykateľná Zatlačením 8.5 mm PA Čierna

10036501


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 8.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 odolný voči UV žiareniu
Káblová svorka uzamykateľná Zatláčacie, samolepiace PA66 Prírodná

10036532


Úroveň zásob
10720 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    40 - 85 °C
  • Celková výška
    29.5 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.5 mm
Káblová svorka uzamykateľná Zatláčacie, samolepiace PA66 Prírodná

10036518


Úroveň zásob
746 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    40 - 85 °C
  • Celková výška
    26.5 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 1.6 mm
Káblová svorka uzamykateľná 50.8 mm 25.4 mm PA Prírodná

10148327


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
  • Dĺžka základne
    50.8 mm
Káblová svorka uzamykateľná 6.5 mm PA Prírodná

10000021


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
  • Dĺžka základne
    21.6 mm
Káblová svorka uzamykateľná 38.1 mm 19.1 mm PA Prírodná

10000113


Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
  • Dĺžka základne
    38.1 mm
Káblová svorka uzamykateľná 50.8 mm 25.4 mm PA Prírodná

10148310


Úroveň zásob
91 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
  • Dĺžka základne
    50.8 mm
Káblová svorka uzamykateľná 31.8 mm 19.1 mm PA Prírodná

10000083


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
  • Dĺžka základne
    31.8 mm
Káblová svorka Nezmontované 6.5 mm 21.6 mm PA Prírodná

10000014


Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    21.6 mm
Káblová svorka uzamykateľná 25.2 mm 19.1 mm PA Prírodná

10000052


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
  • Dĺžka základne
    25.2 mm