Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky - nečlenené

Na sklade

Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Priemer základne Kúpiť
1,5745 € - 1,8661 € 5380 Na sklade
M10
100.0 mm
30.0 mm
10259818 0,8761 € - 0,8761 € 2430 Na sklade
M8
25.0 mm
25.0 mm
1,3136 € - 1,3136 € 1110 Na sklade
M10
55.0 mm
38.0 mm
1,0219 € - 1,0219 € 3985 Na sklade
M8
40.0 mm
30.0 mm
1,3427 € - 1,3427 € 450 Na sklade
M8
100.0 mm
25.0 mm
1,3879 € - 1,3879 € 8680 Na sklade
M10
55.0 mm
30.0 mm
1,1108 € - 1,1108 € 2100 Na sklade
M10
25.0 mm
38.0 mm
1,4725 € - 1,7349 € 83610 Na sklade
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,3136 € - 1,3136 € 250 Na sklade
M10
40.0 mm
48.0 mm
0,8179 € - 0,8179 € 3226 Na sklade
M6
20.0 mm
25.0 mm
1,0501 € - 1,2964 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
70.0 mm
48.0 mm
1,1108 € - 1,1108 € 300 Na sklade
M8
25.0 mm
48.0 mm
0,9505 € - 0,9505 € 10 Na sklade
M8
25.0 mm
30.0 mm
1,589 € - 1,589 € 208 Na sklade
M8
100.0 mm
30.0 mm
1,3719 € - 1,3719 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
100.0 mm
38.0 mm
1,1108 € - 1,1108 € 9800 Na sklade
M10
25.0 mm
30.0 mm
1,1386 € - 1,1386 € 21250 Na sklade
M8
70.0 mm
25.0 mm
1,2712 € - 1,2712 € 17230 Na sklade
M10
40.0 mm
30.0 mm
1,4871 € - 1,4871 € 1060 Na sklade
M12
55.0 mm
38.0 mm
1,589 € - 1,589 € 12220 Na sklade
M12
55.0 mm
48.0 mm
  • z/zo 3
Kĺbové nastaviteľné nožičky 30.0 mm M10 100.0 mm Čierna

10259955

Cenové rozpätie
1,8661 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
5380 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 25.0 mm M8 25.0 mm Čierna

10259818

Cenové rozpätie
0,8761 € - 0,8761 €

Úroveň zásob
2430 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 55.0 mm Čierna

10260036

Cenové rozpätie
1,3136 € - 1,3136 €

Úroveň zásob
1110 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 30.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10259870

Cenové rozpätie
1,0219 € - 1,0219 €

Úroveň zásob
3985 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 25.0 mm M8 100.0 mm Čierna

10259856

Cenové rozpätie
1,3427 € - 1,3427 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 30.0 mm M10 55.0 mm Čierna

10259931

Cenové rozpätie
1,3879 € - 1,3879 €

Úroveň zásob
8680 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 25.0 mm Čierna

10260012

Cenové rozpätie
1,1108 € - 1,1108 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M12 PP, oceľ

10260098

Cenové rozpätie
1,7349 € - 1,4725 €

Úroveň zásob
83610 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 40.0 mm Čierna

10260173

Cenové rozpätie
1,3136 € - 1,3136 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 25.0 mm M6 20.0 mm Čierna

10260265

Cenové rozpätie
0,8179 € - 0,8179 €

Úroveň zásob
3226 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10260197

Cenové rozpätie
1,2964 € - 1,0501 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 25.0 mm Čierna

10260111

Cenové rozpätie
1,1108 € - 1,1108 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
30.0 mm Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom M8 25.0 mm

10259863

Cenové rozpätie
0,9505 € - 0,9505 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 30.0 mm M8 100.0 mm Čierna

10259900

Cenové rozpätie
1,589 € - 1,589 €

Úroveň zásob
208 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 100.0 mm Čierna

10260005

Cenové rozpätie
1,3719 € - 1,3719 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 30.0 mm M10 25.0 mm Čierna

10259917

Cenové rozpätie
1,1108 € - 1,1108 €

Úroveň zásob
9800 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 25.0 mm M8 70.0 mm Čierna

10259849

Cenové rozpätie
1,1386 € - 1,1386 €

Úroveň zásob
21250 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
30.0 mm Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom M10 40.0 mm

10259924

Cenové rozpätie
1,2712 € - 1,2712 €

Úroveň zásob
17230 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M12 55.0 mm Čierna

10260081

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,4871 €

Úroveň zásob
1060 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M12 55.0 mm Čierna

10260234

Cenové rozpätie
1,589 € - 1,589 €

Úroveň zásob
12220 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    17.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základne
    PP