Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0269 € - 1,0269 € | 6530 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2261 € - 1,2261 € | 415 Na sklade |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259818 | 0,8547 € - 0,8547 € | 2360 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,997 € - 0,997 € | 3285 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9387 € - 0,9387 € | 1880 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,354 € - 1,354 € | 11830 Na sklade |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4508 € - 1,4508 € | 985 Na sklade |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4508 € - 1,4508 € | 150 Na sklade |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5219 € - 1,5219 € | 4540 Na sklade |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,5361 € - 1,8205 € | 5580 Na sklade |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,098 € - 1,098 € | 2950 Na sklade |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3099 € - 1,3099 € | 450 Na sklade |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1692 € - 1,1692 € | 6950 Na sklade |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,9485 € - 1,9485 € | 1030 Na sklade |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9842 € - 0,9842 € | 1009 Na sklade |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3384 € - 1,3384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0837 € - 1,0837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1108 € - 1,1108 € | 200 Na sklade |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,5502 € - 1,5502 € | 208 Na sklade |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4365 € - 1,6783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku