Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky - s montážnym závitom, otočná základňa, plastové

Na sklade

Levelling Feet with Stud Mount and Plastic Swivel Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Skupina SR: SR1569

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
11,685 € - 12,9834 € 392 Na sklade
12,4151 € - 13,7946 € 65 Na sklade
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M10 75.0 mm Čierna

10252918

Cenové rozpätie
12,9834 € - 11,685 €

Úroveň zásob
392 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    55.0 mm
  • Nosnosť
    500.0 kg
  • Dĺžka závitu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    PA
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M12 75.0 mm Čierna

10252925

Cenové rozpätie
13,7946 € - 12,4151 €

Úroveň zásob
65 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    55.0 mm
  • Nosnosť
    600.0 kg
  • Dĺžka závitu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    PA