Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Skupina SR: SR5439
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
1220 Na sklade |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
765 Na sklade |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
505 Na sklade |
M10
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
2500 Na sklade |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
62 Na sklade |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
600 Na sklade |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
46 Na sklade |
M10
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
150 Na sklade |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
130 Na sklade |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
500 Na sklade |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
7 Na sklade |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
6700 Na sklade |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Threaded Stud
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
10 Na sklade |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
300 Na sklade |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku