Teardrop Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space and keeping the handle out of the way.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Výška základne | Celková výška | Priemer základne | Polomer rukoväte | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
20 Na sklade |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
10 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
2.008 in
51.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
10 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
10 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||
3 Na sklade |
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku