Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková výška | Polomer rukoväte | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,7902 € - 158,0609 € | 10 Na sklade |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 4,2385 € - 4,2385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 16,0021 € - 16,0021 € | 10 Na sklade |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 8,762 € - 8,762 € | 1 Na sklade |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 6,2354 € - 7,3435 € | 10 Na sklade |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 16,2237 € - 16,2237 € | 3 Na sklade |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 3,2286 € - 3,6554 € | 8 Na sklade |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,2855 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 16,7557 € - 16,7557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 3,2714 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,2547 € - 3,6554 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,6591 € - 6,6638 € | 110 Na sklade |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 6,191 € - 6,191 € | 20 Na sklade |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 8,7768 € - 10,343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8,762 € - 8,762 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 17,5388 € - 17,5388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 10,0032 € - 10,0032 € | 71 Na sklade |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 3,2286 € - 3,6554 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,3192 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,2714 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku