Menu Hľadať

Nastaviteľné páčky - s rukoväťou v tvare slzy a vonkajším závitom

Na sklade

Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
114 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková výška Polomer rukoväte Kúpiť
11,8206 € - 11,8206 € 10 Na sklade
M10
58.0 mm
78.0 mm
20,7748 € - 20,7748 € 68 Na sklade
M16
79.0 mm
108.0 mm
5,0385 € - 5,9694 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
37.0 mm
42.0 mm
6,6343 € - 7,8164 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
50.0 mm
65.0 mm
44,8741 € - 44,8741 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
37.0 mm
42.0 mm
8,2448 € - 9,7224 € 10 Na sklade
M8
50.0 mm
65.0 mm
10,9488 € - 12,9288 € 105 Na sklade
M10
58.0 mm
78.0 mm
62,4152 € - 123,6637 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
50.0 mm
65.0 mm
9,5584 € - 9,5584 € 10 Na sklade
M8
50.0 mm
65.0 mm
12,4559 € - 12,4559 € 2 Na sklade
M10
58.0 mm
78.0 mm
5,60 € - 5,60 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
37.0 mm
42.0 mm
3,2714 € - 3,6981 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2714 € - 3,6981 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
30.0 mm
30.0 mm
76,5991 € - 76,5991 € 8 Na sklade
M8
58.0 mm
78.0 mm
9,6337 € - 9,6337 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
50.0 mm
65.0 mm
10,3578 € - 12,2343 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
58.0 mm
78.0 mm
4,7726 € - 5,60 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
37.0 mm
42.0 mm
5,0976 € - 5,9989 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
37.0 mm
42.0 mm
45,1719 € - 45,1719 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
37.0 mm
42.0 mm
85,3746 € - 169,14 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • z/zo 6
Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M10 32.0 mm

10268537

Cenové rozpätie
11,8206 € - 11,8206 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
  • Priemer tela
    15.7 mm
Upínacia páka 108.0 mm Závitový čap M16 40.0 mm

10268629

Cenové rozpätie
20,7748 € - 20,7748 €

Úroveň zásob
68 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    51.0 mm
  • Priemer tela
    22.7 mm
Upínacia páka 42.0 mm Závitový čap M4 12.0 mm Čierna

10268711

Cenové rozpätie
5,9694 € - 5,0385 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    25.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 32.0 mm Čierna

10268803

Cenové rozpätie
7,8164 € - 6,6343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    31.5 mm
Upínacia páka 42.0 mm Závitový čap M6 Prírodná

10285473

Cenové rozpätie
44,8741 € - 44,8741 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Výška základne
    25.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 25.0 mm

10268483

Cenové rozpätie
9,7224 € - 8,2448 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    31.5 mm
  • Priemer tela
    13.5 mm
Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M10 63.0 mm

10268575

Cenové rozpätie
12,9288 € - 10,9488 €

Úroveň zásob
105 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
  • Priemer tela
    15.7 mm
Upínacia páka 65.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10285633

Cenové rozpätie
123,6637 € - 62,4152 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    Nehrdzavejúca oceľ
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 20.0 mm

10268476

Cenové rozpätie
9,5584 € - 9,5584 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    31.5 mm
  • Priemer tela
    13.5 mm
Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M10 50.0 mm

10268568

Cenové rozpätie
12,4559 € - 12,4559 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
  • Priemer tela
    15.7 mm
Nastaviteľná páka s vnútorným závitom 42.0 mm M6 GF PA Čierna

10268643

Cenové rozpätie
5,60 € - 5,60 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Závitová vložka
  • Materiál závitu
    Oceľ
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 37.5 mm M5 GF PA Čierna

10189993

Cenové rozpätie
3,6981 € - 3,2714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 37.5 mm M5 GF PA Čierna

10190074

Cenové rozpätie
3,6981 € - 3,2714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M8 Prírodná

10285503

Cenové rozpätie
76,5991 € - 76,5991 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 16.0 mm

10268469

Cenové rozpätie
9,6337 € - 9,6337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    31.5 mm
  • Priemer tela
    13.5 mm
Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M10 40.0 mm

10268544

Cenové rozpätie
12,2343 € - 10,3578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
  • Priemer tela
    15.7 mm
Nastaviteľná páka s vnútorným závitom 42.0 mm M5 GF PA Čierna

10268636

Cenové rozpätie
5,60 € - 4,7726 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Čierna
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Závitová vložka
  • Materiál závitu
    Oceľ
Upínacia páka 42.0 mm Závitový čap M5 20.0 mm Čierna

10268728

Cenové rozpätie
5,9989 € - 5,0976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    25.0 mm
Upínacia páka 42.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10285589

Cenové rozpätie
45,1719 € - 45,1719 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Materiál závitu
    Nehrdzavejúca oceľ
Upínacia páka 78.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10285664

Cenové rozpätie
169,14 € - 85,3746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    Nehrdzavejúca oceľ