Lift Off Screw Mount Hinges are an easy lift-off function to remove flush mounted doors. The range offers a selection of material to suit application and finishing requirements . They have an hinge rotation angle of 180 degree and can be used as left or right handed. The leaf hinge design is drilled to be screwed to the frame.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Farba | Celková hrúbka | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3975 € - 42,8346 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
4.016 in
 
102.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1.807 in
 
45.9 mm
 
 | 
||
| 20,3975 € - 42,8346 € | 48 Na sklade | 
 
4.016 in
 
102.0 mm
 
 | 
 
Strieborná farba
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1.807 in
 
45.9 mm
 
 | 
||
| 20,3975 € - 42,8346 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
4.016 in
 
102.0 mm
 
 | 
 
Strieborná farba
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1.807 in
 
45.9 mm
 
 | 
||
| 20,3975 € - 42,8346 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
4.016 in
 
102.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1.807 in
 
45.9 mm
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku